
Offre de coffrets XL³ HP 160
- métal : équipés (2 à 8 rangées, 24 modules/rangée) ou à équiper (6 à 8 rangées, 24 ou 36 modules/rangée pour une version hautes capacités)
- isolants : équipés (2 à 8 rangées, 24 modules/rangée), ou équipés avec espace dédié (3 à 6 rangées, 24 modules/rangée, un espace libre destiné aux kits de branchements à puissance limitée ou surveillée)
- encastrés : équipés (2 à 8 rangées, 24 modules/rangée) ou équipés avec espace dédié (3 à 6 rangées, 24 modules /rangée, un espace dédié aux kits de branchement à puissance limitée)

Hautes capacités, hautes performances
Jusqu’à 288 modules dans un tableau !
Les coffrets de distribution XL³ HP 160 permettent l’intégration de nombreux équipements grâce à leur configuration jusqu’à 8 rangées de 36 modules en version métal à équiper. Ils répondent à tous les besoins en appareils de protection, de mesure et de commande des installations électriques jusqu’à 160A.

La gaine à câbles externe
Les coffrets XL³ HP 160 métal 6, 7 et 8 rangées peuvent être équipés d’une gaine à câble externe, augmentant ainsi le volume de câblage.
Les gaines à câbles peuvent être montées à gauche ou à droite du coffret avec un kit de jumelage dédié.
Un panneau latéral du coffret peut être réutilisé pour fermer la gaine à câbles externe.
Elles peuvent notamment être équipées de jeux de barres en cuivre, de borniers (de terre ou autre), ou encore de chemin de câbles. Un plastron réversible avec fermeture ¼ de tour peut finir la composition.

Optimisation de l’installation : gain de place et de temps
Les disjoncteurs DPX³ peuvent se monter à l’horizontale avec le kit de montage pour les coffrets à équiper. Dans ce cas, l’arrivée des câbles peut se faire depuis la gaine à câbles externe.
Les coffrets XL³ HP 160 à équiper offrent toute liberté de configuration : les rails destinés aux appareils modulaires peuvent être montés suivant 3 entraxes : 150mm, 200mm et 300mm.
Avec la platine universelle perforée, disponible en 24 et 36 modules, fixez tous les types d’appareils (alimentation, transformateur de commande, etc.).

Robuste et esthétique
Sa robustesse a été repensée et sa rigidité renforcée au travers de renforts sur les panneaux et de plots de maintien dans les angles.
Dans le cas de jumelage, en horizontal ou en vertical, une rigidité optimale est assurée par les angles comportant une armature métallique.
Grâce à ses différentes portes, galbées, plates ou vitrées, le coffret métal offre une finition soignée et s’intègre parfaitement dans tous les espaces et toutes vos configurations. Les portes vitrées plates sont notamment pratiques pour des contrôles visuels réguliers et rapides des commandes et des protections.

Suite logiciels XLPro4 6300 : redéfinir l’étude
Retrouvez les coffrets XL³ HP 160 dans la suite logiciels XLPro4 Calcul 6300 et Tableaux 6300 pour les pros, qui est à votre service pour toujours plus d’efficacité !
Vous allez pouvoir :
- définir votre schéma électrique
- éditer votre note de calcul
- configurer votre installation électrique
- visualiser votre enveloppe complète en 3D
- chiffrer et imprimer votre projet
XLPro4 Calcul bénéficie du droit d'usage de la marque ELIE BT 2023 et sera soumis au test de conformité au référentiel technique de la marque ELIE BT 2025, pour garantir l'exactitude de vos calculs et la conformité aux normes et fascicule de documentation en vigueur.
Découvrir les logiciels de la suite XLPro4 Télécharger la brochure XLPro4

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.