Tableau résidentiel et petit tertiaire

produit

1836 produits
Coffret de distribution plastique en saillie 3 rangées 24 modules et 400mm d'espace dédié - hauteur 900mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO3ER24SPL

Coffret de distribution plastique en saillie 3 rangées 24 modules et 400mm d'espace dédié - hauteur 900mm - XL³ HP 160

705,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie à équiper 6 rangées 24 modules height 1050mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO6E24S

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie à équiper 6 rangées 24 modules height 1050mm - XL³ HP 160

691,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métallique pour montage en saillie 4 rangées 24 modules hauteur 750mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO4R24S

Coffret de distribution métallique pour montage en saillie 4 rangées 24 modules hauteur 750mm - XL³ HP 160

891,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 5 rangées 24 modules hauteur 900mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO5R24SPL

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 5 rangées 24 modules hauteur 900mm - XL³ HP 160

834,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 4 rangées 24 modules hauteur 750mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO4R24SPL

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 4 rangées 24 modules hauteur 750mm - XL³ HP 160

743,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métal en saillie 5 rangées 24 modules hauteur 900mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO5R24S

Coffret de distribution métal en saillie 5 rangées 24 modules hauteur 900mm - XL³ HP 160

1002,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 2 rangées 24 modules hauteur 450mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO2R24SPL

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 2 rangées 24 modules hauteur 450mm - XL³ HP 160

517,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 3 rangées 24 modules hauteur 600mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO3R24SPL

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 3 rangées 24 modules hauteur 600mm - XL³ HP 160

542,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métal en saillie 3 rangées 24 modules hauteur 600mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO3R24S

Coffret de distribution métal en saillie 3 rangées 24 modules hauteur 600mm - XL³ HP 160

651,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métal en saillie 2 rangées 24 modules hauteur 450mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO2R24S

Coffret de distribution métal en saillie 2 rangées 24 modules hauteur 450mm - XL³ HP 160

621,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie à équiper 8 rows 24 modules height 1350mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO8E24S

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie à équiper 8 rows 24 modules height 1350mm - XL³ HP 160

931,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métallique pour montage en saillie 8 rangées 24 modules hauteur 1350mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO8R24S

Coffret de distribution métallique pour montage en saillie 8 rangées 24 modules hauteur 1350mm - XL³ HP 160

1553,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Gaine à câbles externe en métal hauteur 1350mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO8RVI

Gaine à câbles externe en métal hauteur 1350mm - XL³ HP 160

838,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie à équiper 7 rangées 24 modules height 1200mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO7E24S

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie à équiper 7 rangées 24 modules height 1200mm - XL³ HP 160

841,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métallique pour montage en saillie 7 rangées 24 modules hauteur 1200mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO7R24S

Coffret de distribution métallique pour montage en saillie 7 rangées 24 modules hauteur 1200mm - XL³ HP 160

1402,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métallique pour montage en saillie 6 rangées 24 modules hauteur 1050mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO6R24S

Coffret de distribution métallique pour montage en saillie 6 rangées 24 modules hauteur 1050mm - XL³ HP 160

1152,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 6 rangées 24 modules hauteur 1050mm - XL³ HP 160

Nouveauté

XL³ HP 160 | ref. 1CO6R24SPL

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 6 rangées 24 modules hauteur 1050mm - XL³ HP 160

960,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Disjoncteur Phase + Neutre DNX³ bornes auto - 32A - courbe C 4500A/6kA - 1 module

Nouveauté

DNX³ | ref. 4 067 87

Disjoncteur Phase + Neutre DNX³ bornes auto - 32A - courbe C 4500A/6kA - 1 module

35,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Pack de démarrage Drivia with Netatmo : mesure, analyse et pilotage d'une installation photovoltaïque monophasée

Nouveauté

Drivia with Netatmo | ref. 4 121 93

Pack de démarrage Drivia with Netatmo : mesure, analyse et pilotage d'une installation photovoltaïque monophasée

496,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Pack de démarrage Drivia with Netatmo : mesure et analyse d'une installation photovoltaïque monophasée

Nouveauté

Drivia with Netatmo | ref. 4 121 92

Pack de démarrage Drivia with Netatmo : mesure et analyse d'une installation photovoltaïque monophasée

358,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Compteur d'énergie triphasé connecté Drivia with Netatmo - livré avec 3 transformateurs de courant fermés Rogowski 125A - 1 module
Drivia with Netatmo | ref. 4 121 75

Compteur d'énergie triphasé connecté Drivia with Netatmo - livré avec 3 transformateurs de courant fermés Rogowski 125A - 1 module

291,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contact sec connecté Drivia with Netatmo avec contact maintenu NO livré avec un transformateur de courant fermé 80A maximum
Drivia with Netatmo | ref. 4 121 73

Contact sec connecté Drivia with Netatmo avec contact maintenu NO livré avec un transformateur de courant fermé 80A maximum

125,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Pack Ecocompteur connecté Drivia with Netatmo composé d'un écocompteur référence 412032 et de 3 tores fermés 80A référence 412008
Drivia with Netatmo | ref. 4 120 33

Pack Ecocompteur connecté Drivia with Netatmo composé d'un écocompteur référence 412032 et de 3 tores fermés 80A référence 412008

299,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 15 départs - 10 modules
XL³ | ref. 4 004 10

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 15 départs - 10 modules

104,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Tableau résidentiel et petit tertiaire

Minuterie modulaire

Une minuterie modulaire se place dans le tableau électrique et est couplée au disjoncteur qui protège le circuit que l'on souhaite gérer. Ce dispositif assure la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé il est particulièrement adapté pour les lampes fluo compactes et lampes LED des lumières et les appareils (sèche serviette par exemple) dans les pièces de la maison (cuisine, chambre, salle de bain, couloir..), le jardin, mais aussi dans les parties communes d'un immeuble. La progammation de la temporisation, à faire en amont, est réglable de 30 secondes à 10 minutes. La minuterie modulaire admet un nombre illimité de boutons poussoirs non lumineux ou 50 poussoirs lumineux au maximum avec voyant néon à 1mA maximum. Cela ne fonctionne pas avec des interrupteurs classiques.

Ce dispositif permet, simplement, de réaliser des économies d'energie.

Les coffrets modulaires

Les coffrets modulaires, adaptés aux installations résidentielles et petit tertiaire, permettent d'intégrer un certain nombre d'équipements (rangées, modules, etc) du tableau électrique

Ce sont des appareillages modulaires qui répondent à un objectif de protection modulaire.

En effet, un tableau électrique, élément d'appareillage modulaire, équipé de disjoncteurs, disjonteurs différentiels, ou encore d'interrupteurs différentiels permettent de protéger un foyer. C'est pour cette raison que l'on parle de protection modulaire. 

L'installation murale des coffrets modulaires encastrés et tableaux électriques proposés par Legrand assure la protection des biens et des personnes dans un bâtiment. 

Les dimensions du coffret modulaire, c'est à dire sa largeur et sa hauteur, ainsi que son prix public dépendent du modèle choisi mais également du type d'installation (maison, commerce, etc). 

L'installation électrique d'un établissement (câblage du tableau, nombre de rangées et de modules, rails, plaques, etc) doit être conforme aux caractéristiques techniques imposées par la Norme NF C 15-100. 

Voir les disjoncteurs