Enveloppe industrielle

produit

1109 produits
Montants isolants pour chassis à composer pour tous coffrets Atlantic et Marina 1000x600mm - plastique
Atlantic et Marina | ref. 4 330 23

Montants isolants pour chassis à composer pour tous coffrets Atlantic et Marina 1000x600mm - plastique

287,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Montants isolants pour chassis à composer pour tous coffrets Atlantic et Marina 800x800mm - plastique
Atlantic et Marina | ref. 4 330 22

Montants isolants pour chassis à composer pour tous coffrets Atlantic et Marina 800x800mm - plastique

287,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Chassis modulaire en kit pour tous coffrets Atlantic et Marina 800x600mm - 5 rangées 27 modules - plastique
Atlantic et Marina | ref. 4 330 05

Chassis modulaire en kit pour tous coffrets Atlantic et Marina 800x600mm - 5 rangées 27 modules - plastique

566,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Chassis modulaire en kit pour tous coffrets Atlantic et Marina 400x300mm - 3 rangées 10 modules - plastique
Atlantic et Marina | ref. 4 330 00

Chassis modulaire en kit pour tous coffrets Atlantic et Marina 400x300mm - 3 rangées 10 modules - plastique

247,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Eclairage avec détecteur de présence pour coffret, armoires et baies largeur 500mm minimum
Atlantic et Marina | ref. 0 363 81

Eclairage avec détecteur de présence pour coffret, armoires et baies largeur 500mm minimum

408,50 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Eclairage LED avec interrupteur pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 400mm mini
Atlantic et Marina | ref. 0 363 84

Eclairage LED avec interrupteur pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 400mm mini

140,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1020x810x300mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 63

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1020x810x300mm - RAL7035

1905,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1220x810x300mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 64

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1220x810x300mm - RAL7035

2138,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 51

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035

412,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 55

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035

562,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 820x610x300mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 61

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 820x610x300mm - RAL7035

1146,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 720x510x250mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 56

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 720x510x250mm - RAL7035

884,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 52

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035

512,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 300x220x160mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 50

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 300x220x160mm - RAL7035

249,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 200x200x120mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 356 04

Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 200x200x120mm - RAL7035

177,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 150x150x80mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 356 00

Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 150x150x80mm - RAL7035

103,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 200x300x120mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 356 07

Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 200x300x120mm - RAL7035

221,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 310x240x124mm avec couvercle opaque - RAL7035
ref. 0 359 80

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 310x240x124mm avec couvercle opaque - RAL7035

194,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 180x140x86mm avec couvercle opaque - RAL7035
ref. 0 359 50

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 180x140x86mm avec couvercle opaque - RAL7035

60,43 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 220x170x86mm avec couvercle opaque - RAL7035
ref. 0 359 60

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 220x170x86mm avec couvercle opaque - RAL7035

66,99 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail DIN symétrique avec oblongs à couper profondeur 15mm - longueur 2m
Atlantic et Marina | ref. 0 477 23

Rail DIN symétrique avec oblongs à couper profondeur 15mm - longueur 2m

55,05 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail DIN symétrique avec oblongs à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m
Atlantic et Marina | ref. 0 477 22

Rail DIN symétrique avec oblongs à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m

31,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Atlantic et Marina | ref. 0 348 50

Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035

449,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 150x150mm
Atlantic et Marina | ref. 0 348 34

Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 150x150mm

99,14 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Enveloppe industrielle

Les enveloppes industrielles (coffrets, armoires ou boîtiers) sont conçues pour sécuriser les différents composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures, et qui est notamment adapté aux environnements corrosifs ou sévères (production, usine, etc.).  

Les coffrets proposés peuvent comporter divers équipements selon les modèles, dont une porte (métallique ou pour des coffrets Atlantic, Atlantic Inox et Marina), une plaque de fond, un chassis, un socle (RAL 7035), un toit, un rail qui se fixe sur le montant, des fermetures, ce qui permet de sécuriser l’accès au contenu du coffret, ou encore des accessoires (écrou cage, jeu de pattes de fixation, etc.).  

Les armoires peuvent être monobloc ou assemblables. Elles peuvent également comporter des équipements supplémentaires, comme un toit, une plaque, ou encore d’autres accessoires.  

Les boîtiers industriels peuvent être en métal ou en plastique et être complétés par de nombreux accessoires variés (kit verrou, jeu de 2 charnières, ou encore rail symétrique). Ils peuvent comporter un couvercle transparent ou opaque, et des verrous. Les boîtiers Atlantic peuvent être carrés ou rectangulaires.