Recharge pour véhicule électrique
L'augmentation du nombre de voitures électriques sur le marché français fait de la recharge de ce type de véhicule un enjeu majeur. L’offre de recharge que propose Legrand est l’assurance d’une solution adaptée aux besoins du client, qu’il s’agisse d’une installation à domicile, sur un lieu de travail ou dans un espace public. Découvrez nos prises Green’up, bornes Access et Green’up Home, pour réseau monophasé ou triphasé à courant alternatif, qui répondent à différents besoins en termes de puissance et de mode de charge et qui permettent une recharge du véhicule électrique ou hybride rechargeable de façon efficace et dans un temps optimal.
Faites votre choix parmi nos nombreuses solutions, configurables et pilotables via l'App. Home + Control ou EV CHARGE light. Elles proposent diverses options : matière plastique ou métal, recharge d’un ou deux véhicules, avec ou sans protection intégrée, avec ou sans lecteur RFID (authentification par carte/badge), etc.
Pour plus de simplicité, vous pouvez utiliser :
- À domicile, la prise Green’up Access connectée : elle permet de piloter la recharge de la voiture à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal.
- Sur le lieu de travail, le kit de communication : il permet la configuration et la gestion (ou la délégation) d’une borne publique/privée ou d’un parc IRVE de bornes Green’up Premium.
Gain de temps garanti !
Quant aux coffrets de comptage, équipés de CCPI (Coupe-Circuit Principal Individuel) et platine pour compteur Linky selon la norme NF C 14-100, ils permettent de créer des points de charge individuels sur une infrastructure de type Réseau électrique Auto en résidentiel collectif. dans une infrastructure résidentielle collective : les utilisateurs peuvent alors bénéficier d'un moyen de recharge sur leur place de parking, garage, etc.
Côté mise en œuvre, l’installation est effectuée de manière simple et rapide, sans nécessiter de travaux importants. Pour "faire le plein" en toute sécurité et s’assurer que l’utilisateur dispose d’une installation sécurisée, les prises et bornes de recharge doivent être associées à une protection différentielle et un disjoncteur adaptés au type de point de recharge , ainsi qu’à sa puissance, à sa longueur et à sa section de câble utilisée. L’assurance d’une installation répondant aux normes françaises et européennes en vigueur.
Une question à poser ? Une précision à demander concernant un nouveau produit ? Nous sommes à votre service.













