Batibox
produit

Distributeur de 100 boîtes pour maçonnerie Batibox profondeur 40mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 50mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Distributeur de 100 boîtes pour cloisons sèches Batibox profondeur 40mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier Batibox multimédia 1x5 modules maximum 142x142mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier Batibox multimédia 2x5 modules maximum 285x142mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte Batibox multimatériaux 3 postes ou 6 à 8 modules utilisation verticale ou horizontale - profondeur 50mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte Batibox multimatériaux 2 postes ou 4 à 5 modules utilisation verticale ou horizontale - profondeur 50mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multimatériaux Batibox grand format pour Mosaic 2x10 modules - profondeur 50mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Batibox pour maçonnerie 1 poste carrée associable - profondeur 50mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte Batibox multimatériaux 1 poste - profondeur 50mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x2 postes ou 2x4 à 5 modules - profondeur 50mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules - profondeur 50mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 50mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Batibox cloisons sèches pour Céliane ou Mosaic 1 module - profondeur 40mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multimatériaux Batibox 2 postes 4 à 5 modules montage vertical ou horizontal - profondeur 40mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multimatériaux Batibox 3 postes 6 à 8 modules montage vertical ou horizontal - profondeur 40mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multimatériaux Batibox 1 poste - profondeur 40mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Batibox maçonnerie Ø67mm avec vis - profondeur 40mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte Batibox maçonnerie pour prise 20A et 32A 1 poste - profondeur 40mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox pour maçonnerie 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 40mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox pour maçonnerie 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 40mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée 1 poste associable - profondeur 40mm
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste