Baie, rack et coffret

produit

283 produits
Pack coffret vertical tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45
Linkeo | ref. 4 460 44

Pack coffret vertical tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45

424,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Pack tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45
Linkeo | ref. 4 460 43

Pack tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45

850,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Pack tertiaire de proximité Linkeo 10pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45
Linkeo | ref. 4 460 42

Pack tertiaire de proximité Linkeo 10pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45

616,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 6U - 359x600x450mm
Linkeo | ref. 6 462 00

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 6U - 359x600x450mm

301,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 12U - 625x600x450mm
Linkeo | ref. 6 462 02

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 12U - 625x600x450mm

376,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 9U - 492x600x450mm
Linkeo | ref. 6 462 01

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 9U - 492x600x450mm

339,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 42U - 2026x600x600mm - RAL7016
Linkeo | ref. 6 467 60

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 42U - 2026x600x600mm - RAL7016

1121,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 24U - 1226x600x600mm - RAL7016
Linkeo | ref. 6 467 50

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 24U - 1226x600x600mm - RAL7016

882,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 42U - 2026x800x800mm - RAL7016
Linkeo | ref. 6 467 64

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 42U - 2026x800x800mm - RAL7016

1377,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Tablette fixe Linkeo fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces hauteur 2U profondeur 360mm
Linkeo | ref. 6 465 02

Tablette fixe Linkeo fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces hauteur 2U profondeur 360mm

119,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces 42U Linkeo
Linkeo | ref. 6 463 42

Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces 42U Linkeo

161,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Panneau passe fils Linkeo 19pouces 1 axe 1U métal avec bracelets guide câbles
Linkeo | ref. 6 465 20

Panneau passe fils Linkeo 19pouces 1 axe 1U métal avec bracelets guide câbles

60,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret vertical Linkeo 19pouces pour applications tertiaire de proximité 3U+1U 569x538x158mm livré monté IP20 IK08
Linkeo | ref. 6 462 40

Coffret vertical Linkeo 19pouces pour applications tertiaire de proximité 3U+1U 569x538x158mm livré monté IP20 IK08

180,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 15U - 759x600x450mm
Linkeo | ref. 6 462 03

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 15U - 759x600x450mm

425,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 12U - 625x600x600mm
Linkeo | ref. 6 462 12

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 12U - 625x600x600mm

429,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 15U - 759x600x600mm
Linkeo | ref. 6 462 13

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 15U - 759x600x600mm

484,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 18U - 892x600x600mm
Linkeo | ref. 6 462 14

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 18U - 892x600x600mm

536,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 21U - 1025x600x600mm
Linkeo | ref. 6 462 15

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 21U - 1025x600x600mm

591,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 9U - 492x600x600mm
Linkeo | ref. 6 462 11

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 9U - 492x600x600mm

386,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret fixe 10pouces livré monté Linkeo capacité 6U dimensions 359x370x300mm
Linkeo | ref. 6 462 30

Coffret fixe 10pouces livré monté Linkeo capacité 6U dimensions 359x370x300mm

286,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 33U - 1626x600x600mm - RAL7016
Linkeo | ref. 6 467 55

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 33U - 1626x600x600mm - RAL7016

1009,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 24U - 1226x800x800mm - RAL7016
Linkeo | ref. 6 467 51

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 24U - 1226x800x800mm - RAL7016

1085,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 42U - 2026x800x1000mm - RAL7016
Linkeo | ref. 6 467 65

Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 42U - 2026x800x1000mm - RAL7016

1565,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret 10pouces LCS³ capacité 6U - 352x314x300mm
LCS³ | ref. 0 462 20

Coffret 10pouces LCS³ capacité 6U - 352x314x300mm

572,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Baie, rack et coffret

Destinés aux infrastructures de câblage structuré pour installations du réseau informatique, les coffrets, baies ou encore racks sont robustes et adaptés à différentes situations selon les modèles. Ils permettent de garantir un câblage sécurisé pour l’alimentation d’équipements à l’heure de la multiplication des réseaux et du développement des solutions connectées.

L’offre de baies Legrand comporte différents modèles : baie 19 pouces Linkéo à porte avant simple livrée montée ou à plat à capacité 24U, 33U ou 42U, et de diverses tailles selon les modèles (par exemple, 2026x800x800 ou 1226x600x600). Certaines baies peuvent supporter des charges jusqu’à 1500 kg (notamment 2052x800x1000 ou 2052x600x1000), mais également des baies en porte avant double en verre. Des baies avec porte avant double capacité existent également, ainsi que des baies d’extension et des unités de câblage pour baies. Des baies sans portes et panneaux latéraux sont également disponibles en plusieurs tailles afin de pouvoir s’adapter à votre chantier (2052x800x1000, 2052x800x1200 ou 2052x600x1000).

Les racks sont disponibles en capacité 45U, en versions de différentes dimensions (2185x604x521mm, 2185x604x667mm) ou profondeurs (267 mm, 413 mm). Et pour héberger des équipements 19 pouces à un emplacement sans poussière et sécurisé, la meilleure solution est bâti-rack, qui permet aussi de répondre à des chantiers situés dans des environnements climatisés.

Les coffrets comportent une serrure et sont disponibles sous forme de packs (coffret vertical, tertiaire de proximité 10 pouces ou 19 pouces), mais également : coffret fixe Linkéo 19 pouces livré monté ou à plat (capacité 6U, 9U, 12U, 15U, 18U, 21U, et de tailles différentes pour une adaptation au chantier), ou encore coffret pivotant 19 pouces Linkéo. Des racks VDI muraux sont disponibles pour les coffrets Atlantic, Atlantic Inox et Marina en 12U ou 16U, et les coffrets LCS3 sont disponibles en 10 pouces ou 19 pouces.

Les baies peuvent être équipées avec de nombreux accessoires, des éléments notamment prévus pour la maintenance : tablette fixe (ou plateau), jeu de balais pour entrées de câbles prédécoupées, rail din profilé, kits pour la ventilation, lot de ventilateurs avec interrupteur et thermostat, jeu de 2 cordons verticaux pour baie serveur 19 pouces, porte avant ou arrière microperforée d’une largeur de 800 mm ou 600 mm, support pour montage vertical de PDU dans baie serveur 19 pouces, kit socle avec ouverture 4 faces, grille de gestion des cordons pour armoire Altis, etc.

Les accessoires pour coffrets sont tout aussi variés : tablette fixe, panneau passe-fils, jeu de 4 roulettes, jeu de 2 montants supplémentaires, kit ventilateur, thermostat, ou encore bracelets guide-câbles.

Les racks peuvent également être complétés de panneaux de gestion de cordons 19 pouces de type 1U ou 2U, plaque de finition pour référence 046406 et 046407, ou encore de supports pour chemins de câbles référence 046406.

Découvrez aussi les solutions complètes : cuivre RJ45, fibre optique (tiroir, panneau, connecteur), onduleurs, les PDUs, ou encore switchs POE.