produit

30 produits
Sortie de câble Céliane livrée avec serre-câble
Céliane | ref. CM0181

Sortie de câble Céliane livrée avec serre-câble

11,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câble standard dooxie finition noir mat
dooxie | ref. 6 005 25

Sortie de câble standard dooxie finition noir mat

10,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câble étanche avec serre câbles Ø5mm à 13mm Plexo 16A 250V IP55 livrée complète fixation en encastré - gris
Plexo | ref. 069848L

Sortie de câble étanche avec serre câbles Ø5mm à 13mm Plexo 16A 250V IP55 livrée complète fixation en encastré - gris

42,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câble étanche avec serre câbles Ø5mm à 13mm Plexo 16A 250V IP55 complète fixation en encastré - anthracite
Plexo | ref. 069878L

Sortie de câble étanche avec serre câbles Ø5mm à 13mm Plexo 16A 250V IP55 complète fixation en encastré - anthracite

42,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câble étanche 20A à 32A Plexo ISO 32 pour Ø12mm à 25mm IP55 livrée complète pour fixation en encastré - gris
Plexo | ref. 069850L

Sortie de câble étanche 20A à 32A Plexo ISO 32 pour Ø12mm à 25mm IP55 livrée complète pour fixation en encastré - gris

51,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câble étanche avec serre câbles Ø5mm à 13mm Plexo 16A 250V IP55 livrée complète fixation en encastré - blanc
Plexo | ref. 069888L

Sortie de câble étanche avec serre câbles Ø5mm à 13mm Plexo 16A 250V IP55 livrée complète fixation en encastré - blanc

45,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câble étanche avec serre câbles Ø5mm à 13mm Plexo 16A 250V IP55 avec enjoliveur finition gris
Plexo | ref. 069550L

Sortie de câble étanche avec serre câbles Ø5mm à 13mm Plexo 16A 250V IP55 avec enjoliveur finition gris

26,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câbles Mosaic 2 modules avec serre-câbles pour câble Ø12mm maximum et Ø4mm minimum - noir mat
Mosaic | ref. 079150L

Sortie de câbles Mosaic 2 modules avec serre-câbles pour câble Ø12mm maximum et Ø4mm minimum - noir mat

19,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câble IP21 dooxie one livrée complète finition blanc
dooxie | ref. 6 007 24

Sortie de câble IP21 dooxie one livrée complète finition blanc

7,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câble standard dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 25

Sortie de câble standard dooxie finition blanc

7,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câble IP44 dooxie livrée complète avec plaque finition blanc
dooxie | ref. 6 003 24

Sortie de câble IP44 dooxie livrée complète avec plaque finition blanc

15,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câble IP21 dooxie livrée complète avec plaque finition blanc
dooxie | ref. 6 003 23

Sortie de câble IP21 dooxie livrée complète avec plaque finition blanc

6,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câbles 10A Mosaic 2 modules avec borniers et serre-câbles - blanc
Mosaic | ref. 0 775 51

Sortie de câbles 10A Mosaic 2 modules avec borniers et serre-câbles - blanc

54,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câbles Mosaic 2 modules avec serre-câbles pour câble Ø12mm maximum et Ø4mm minimum - blanc
Mosaic | ref. 0 775 50

Sortie de câbles Mosaic 2 modules avec serre-câbles pour câble Ø12mm maximum et Ø4mm minimum - blanc

16,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie câble 20A ou 32A 95x95mm pour câble Ø17mm à Ø19mm fixation par vis ou griffes
Niloé | ref. 0 314 90

Sortie câble 20A ou 32A 95x95mm pour câble Ø17mm à Ø19mm fixation par vis ou griffes

13,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cadre saillie 1 poste pour socle et sortie de câbles 100x100x36mm
ref. 0 558 49

Cadre saillie 1 poste pour socle et sortie de câbles 100x100x36mm

15,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câble étanche avec bornier Plexo 20A IP55 livrée complète pour fixation en encastré - gris
Plexo | ref. 069849L

Sortie de câble étanche avec bornier Plexo 20A IP55 livrée complète pour fixation en encastré - gris

58,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de fil Ø9mm Living Now - 1 module
LIVING NOW | ref. BTK4953

Sortie de fil Ø9mm Living Now - 1 module

3,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câble standard dooxie finition alu
dooxie | ref. 6 004 25

Sortie de câble standard dooxie finition alu

10,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Lot de 50 sorties de câbles Mosaic 2 modules référence 077550 - blanc
Mosaic | ref. 0 775 59

Lot de 50 sorties de câbles Mosaic 2 modules référence 077550 - blanc

714,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de cable Céliane livrée avec serre-câbles
Céliane | ref. 0 671 81

Sortie de cable Céliane livrée avec serre-câbles

14,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Enjoliveur Céliane pour sortie de câble - Blanc
Céliane | ref. 0 681 41

Enjoliveur Céliane pour sortie de câble - Blanc

5,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câble Céliane avec 4 bornes de raccordement
Céliane | ref. CM0183

Sortie de câble Céliane avec 4 bornes de raccordement

29,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câble étanche avec bornier Plexo 20A IP55 livrée complète pour fixation en encastré - anthracite
Plexo | ref. 069899L

Sortie de câble étanche avec bornier Plexo 20A IP55 livrée complète pour fixation en encastré - anthracite

58,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sortie de câble

La sortie de câble est un élément essentiel pour une finition soignée et sécurisée des installations électriques. Elle permet de mettre à disposition les câbles électriques depuis une gaine ou une boîte d'encastrement vers un appareil ou un équipement électrique. Découvrez notre offre variée de sorties de câble pour répondre à tous les besoins de vos clients.

La sortie de câble permet d’alimenter de manière sécurisée les appareils électriques tels que les radiateurs, les sèche-serviettes, les plaques de cuissons, les fours, etc.

Les sorties de câble Legrand couvrent un large éventail d'applications, allant des modèles standards pour l’intérieur de la maison, aux versions étanches, conçues pour garantir une protection optimale dans les environnements humides ou poussiéreux. En effet, les sorties de câbles Legrand sont disponibles dans différentes gammes sélectionnées pour répondre aux besoins spécifiques de vos clients : Céliane, Plexo, dooxie, Mosaic… pour des montages en encastré comme en saillie !

La gamme Céliane par exemple offre des sorties de câble accompagnées de serre-câbles et d'enjoliveurs disponibles en plusieurs finitions, telles que le noir, blanc ou titanium, permettant ainsi de compléter l'esthétique de l'espace avec une touche de couleur assortie à votre déco.

La gamme Plexo, quant à elle, est adaptée aux solutions étanches et robustes, idéales pour les installations en extérieur ou dans des zones requérant une protection accrue contre l'humidité.

La gamme dooxie se compose de sorties de câble au design épuré et moderne. Cette gamme est idéale pour les espaces contemporains, tandis que la gamme Mosaic se distingue par sa modularité et sa capacité à s'adapter à diverses configurations.

Découvrez également les accessoires pour sorties de câble tels que les plaques de finition, les enjoliveurs et obturateurs, afin de personnaliser et de finaliser l’installation selon les préférences et les exigences techniques de chaque projet.

Ainsi, que ce soit pour une installation résidentielle, commerciale ou industrielle, les sorties de câble proposées ci-dessus sont conçues pour répondre aux standards français en matière d'appareillage électrique. Chaque produit est conçu pour faciliter le raccordement et assurer la sécurité des installations électriques. Découvrez l’ensemble de notre catalogue et la liste complète de nos références, nouveaux produits et solutions historiques, avec fiches produits associées (prises, interrupteurs, boîtes d’encastrement, prises connectées, vis, appareillage modulaire pour tableau électrique…) ici : Catalogue pro | Legrand.