Acheminement et qualité de l'énergie

produit

1130 produits
Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - disjonct 4P et bornier - fenêtre
ref. 0 450 15

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - disjonct 4P et bornier - fenêtre

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 400 A
ref. 0 449 41

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 400 A

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 400 A
ref. 0 449 33

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 400 A

Boîtier de dérivation 16 A canal. préfab. MR - disj 4P prise 3p+n+t - fenêtre
ref. 0 450 18

Boîtier de dérivation 16 A canal. préfab. MR - disj 4P prise 3p+n+t - fenêtre

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 250 A
ref. 0 449 39

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 250 A

Boîtier de dérivation débrochable métal 630 A canal. préfab. MR - à équiper
ref. 0 450 50

Boîtier de dérivation débrochable métal 630 A canal. préfab. MR - à équiper

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 315 A - métal
ref. 0 449 84

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 315 A - métal

Coffret d'alimentation centrale canalisation préfabriquée MR 315 a
ref. 0 449 92

Coffret d'alimentation centrale canalisation préfabriquée MR 315 a

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 630 A
ref. 0 449 35

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 630 A

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 315 A
ref. 0 449 32

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 315 A

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 160 A
ref. 0 449 38

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 160 A

Coffret d'alimentation centrale canalisation préfabriquée MR 400 a
ref. 0 449 93

Coffret d'alimentation centrale canalisation préfabriquée MR 400 a

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 800 A
ref. 0 449 36

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 800 A

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 315 A - métal
ref. 0 449 76

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 315 A - métal

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - disj 4P prise 3p+n+t - fenêtre
ref. 0 450 19

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - disj 4P prise 3p+n+t - fenêtre

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 800 A - métal
ref. 0 449 80

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 800 A - métal

Boîtier de dérivation 16 A canal. préfab. MR - disjoncteur 4P - fenêtre plastron
ref. 0 450 12

Boîtier de dérivation 16 A canal. préfab. MR - disjoncteur 4P - fenêtre plastron

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 160 A
ref. 0 449 46

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 160 A

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 160 A
ref. 0 449 30

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 160 A

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - disjoncteur 4P - fenêtre plastron
ref. 0 450 13

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - disjoncteur 4P - fenêtre plastron

Boîtier de dérivation débrochable métal 63 a canal. préfab. MR - à équiper
ref. 0 450 46

Boîtier de dérivation débrochable métal 63 a canal. préfab. MR - à équiper

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 800 A - métal
ref. 0 449 88

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 800 A - métal

Boîtier de dérivation débro métal 250 A canal. préfab. MR - porte-fusible t2
ref. 0 450 34

Boîtier de dérivation débro métal 250 A canal. préfab. MR - porte-fusible t2

Boîtier de dérivation débro métal 400 A canal. préfab. MR - porte-fusible t2
ref. 0 450 35

Boîtier de dérivation débro métal 400 A canal. préfab. MR - porte-fusible t2

Acheminement et qualité de l'énergie

L’offre Legrand comporte un grand nombre de solutions répondant efficacement à deux besoins principaux des clients : l’acheminement fiable de l’électricité et la qualité de l’énergie. Différents équipements sont proposés pour une réponse adaptée à votre installation électrique (type de réseau, puissance, fréquence, etc.).

Onduleurs

Système essentiel pour une alimentation stable et sans interruption, l’onduleur assure une continuité de service (en cas de coupure de courant) et protège les appareils électriques contre tout problème (ex. : surtensions sur le réseau). On distingue trois technologies parmi les solutions disponibles : On-line double conversion, Off-line et Line interactive.

Transformateurs HT-BT (Haute Tension-Basse Tension)

Solution haute performance permettant une réduction homogène de la consommation énergétique, le transformateur sec HP autoextinguible permet de diminuer les pertes à vide de -10% du A0 et les pertes en charge Ak imposées par le règlement 548/2014/CE qui définit l'application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign. Des enveloppes de protection sont également proposées (longues de 180 à 260 cm). Découvrez les transformateurs secs haute tension / basse tension.

Canalisations électriques préfabriquées 

Garante d’une distribution optimale, la canalisation permet d’alimenter tout type d’équipements en tous lieux grâce à une connexion rapide et fiable des conducteurs sous tension. Découvrez notamment la gamme MR (Medium Rating - calibre moyen) dédiée à la distribution dans les moyennes/grandes entreprises, immeubles de grande hauteur et établissements tertiaires.

Batteries de condensateur

Solution clé pour améliorer le facteur de puissance d’une installation, la batterie de condensateur existe avec self anti-harmoniques, permet de compenser les pertes d'électricité liées à l'énergie réactive. Découvrez la gamme d’accessoires associés pour une mise en œuvre optimale.

Toutes ces solutions permettent de disposer d’un réseau électrique performant en assurant le bon fonctionnement de l’installation électrique et en garantissant une fourniture d’électricité de qualité. Utilisées conjointement ou séparément, elles répondent aux attentes des clients en termes de fiabilité et de performance lors de leur utilisation.

Complétez vos installations avec des solutions de mesure et de supervision pour une maitrise de la consommation électrique.

Nos équipes sont à votre service pour vous conseiller dans le choix des produits, vous renseigner sur de nouvelles solutions et des points normatifs, faire un audit qualité de vos réseaux électriques ou encore effectuer la maintenance de vos transformateurs.