Acheminement et qualité de l'énergie

produit

1130 produits
Capteur combiné de température et d’humidité SM_T_H_COM
ref. 3 108 98

Capteur combiné de température et d’humidité SM_T_H_COM

Signalisation lumineuse clignotante SM_flash
ref. 3 109 03

Signalisation lumineuse clignotante SM_flash

Capteur de porte ouverte
ref. 3 109 02

Capteur de porte ouverte

Extension de batterie Megaline coffret - 1 kit batterie avec chargeur
Megaline | ref. 3 107 86

Extension de batterie Megaline coffret - 1 kit batterie avec chargeur

Extension de batterie Megaline coffret - 3 kits batterie avec chargeur
Megaline | ref. 3 107 88

Extension de batterie Megaline coffret - 3 kits batterie avec chargeur

Extension de batterie Megaline coffret - 2 kits batterie avec chargeur
Megaline | ref. 3 107 87

Extension de batterie Megaline coffret - 2 kits batterie avec chargeur

Extension de batterie Megaline rack - 1 kit batterie avec chargeur
Megaline | ref. 3 108 00

Extension de batterie Megaline rack - 1 kit batterie avec chargeur

Extension de batterie Megaline coffret - 10 kits batterie avec chargeur
Megaline | ref. 3 107 95

Extension de batterie Megaline coffret - 10 kits batterie avec chargeur

Extension de batterie Megaline coffret - 9 kits batterie avec chargeur
Megaline | ref. 3 107 94

Extension de batterie Megaline coffret - 9 kits batterie avec chargeur

Extension de batterie Megaline coffret - 8 kits batterie avec chargeur
Megaline | ref. 3 107 93

Extension de batterie Megaline coffret - 8 kits batterie avec chargeur

Extension de batterie Megaline coffret - 6 kits batterie avec chargeur
Megaline | ref. 3 107 91

Extension de batterie Megaline coffret - 6 kits batterie avec chargeur

Extension de batterie Megaline coffret - 5 kits batterie avec chargeur
Megaline | ref. 3 107 90

Extension de batterie Megaline coffret - 5 kits batterie avec chargeur

Extension de batterie Megaline coffret - 4 kits batterie avec chargeur
Megaline | ref. 3 107 89

Extension de batterie Megaline coffret - 4 kits batterie avec chargeur

Extension de batterie Megaline coffret - 7 kits batterie avec chargeur
Megaline | ref. 3 107 92

Extension de batterie Megaline coffret - 7 kits batterie avec chargeur

Extension de batterie Megaline rack - 2 kits batterie avec chargeur
Megaline | ref. 3 108 01

Extension de batterie Megaline rack - 2 kits batterie avec chargeur

By-pass manuel externe pour onduleur Keor LP, Keor SPE et Keor DK 1000VA , 2000VA et 3000VA
ref. 3 109 53

By-pass manuel externe pour onduleur Keor LP, Keor SPE et Keor DK 1000VA , 2000VA et 3000VA

563,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interface contact sec pour onduleur Daker DK Plus et Keor S
DAKER DK PLUS | ref. 3 109 69

Interface contact sec pour onduleur Daker DK Plus et Keor S

249,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 250 A
ref. 0 449 47

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 250 A

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 250 A
ref. 0 449 31

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 250 A

Boîtier de dérivation débro métal 630 A canal. préfab. MR - porte-fusible t3
ref. 0 450 36

Boîtier de dérivation débro métal 630 A canal. préfab. MR - porte-fusible t3

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 400 A
ref. 0 449 49

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 400 A

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 250 A
ref. 0 449 55

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 250 A

Boîtier de dérivation débro métal 250 A canal. préfab. MR - inter sect ac23
ref. 0 450 43

Boîtier de dérivation débro métal 250 A canal. préfab. MR - inter sect ac23

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 315 A
ref. 0 449 40

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 315 A

Acheminement et qualité de l'énergie

L’offre Legrand comporte un grand nombre de solutions répondant efficacement à deux besoins principaux des clients : l’acheminement fiable de l’électricité et la qualité de l’énergie. Différents équipements sont proposés pour une réponse adaptée à votre installation électrique (type de réseau, puissance, fréquence, etc.).

Onduleurs

Système essentiel pour une alimentation stable et sans interruption, l’onduleur assure une continuité de service (en cas de coupure de courant) et protège les appareils électriques contre tout problème (ex. : surtensions sur le réseau). On distingue trois technologies parmi les solutions disponibles : On-line double conversion, Off-line et Line interactive.

Transformateurs HT-BT (Haute Tension-Basse Tension)

Solution haute performance permettant une réduction homogène de la consommation énergétique, le transformateur sec HP autoextinguible permet de diminuer les pertes à vide de -10% du A0 et les pertes en charge Ak imposées par le règlement 548/2014/CE qui définit l'application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign. Des enveloppes de protection sont également proposées (longues de 180 à 260 cm). Découvrez les transformateurs secs haute tension / basse tension.

Canalisations électriques préfabriquées 

Garante d’une distribution optimale, la canalisation permet d’alimenter tout type d’équipements en tous lieux grâce à une connexion rapide et fiable des conducteurs sous tension. Découvrez notamment la gamme MR (Medium Rating - calibre moyen) dédiée à la distribution dans les moyennes/grandes entreprises, immeubles de grande hauteur et établissements tertiaires.

Batteries de condensateur

Solution clé pour améliorer le facteur de puissance d’une installation, la batterie de condensateur existe avec self anti-harmoniques, permet de compenser les pertes d'électricité liées à l'énergie réactive. Découvrez la gamme d’accessoires associés pour une mise en œuvre optimale.

Toutes ces solutions permettent de disposer d’un réseau électrique performant en assurant le bon fonctionnement de l’installation électrique et en garantissant une fourniture d’électricité de qualité. Utilisées conjointement ou séparément, elles répondent aux attentes des clients en termes de fiabilité et de performance lors de leur utilisation.

Complétez vos installations avec des solutions de mesure et de supervision pour une maitrise de la consommation électrique.

Nos équipes sont à votre service pour vous conseiller dans le choix des produits, vous renseigner sur de nouvelles solutions et des points normatifs, faire un audit qualité de vos réseaux électriques ou encore effectuer la maintenance de vos transformateurs.