Acheminement et qualité de l'énergie

produit

1130 produits
Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 1000 A
ref. 0 449 53

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 1000 A

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 800 A
ref. 0 449 52

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 800 A

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 500 A
ref. 0 449 34

Coude horizontal - type A - canalisation préfabriquée MR 500 A

Etrier de suspension canalisation préfabriquée MR 160-250-315 a
ref. 0 450 61

Etrier de suspension canalisation préfabriquée MR 160-250-315 a

Support mural d'étrier canalisation préfabriquée MR - montage en applique
ref. 0 450 63

Support mural d'étrier canalisation préfabriquée MR - montage en applique

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 250 A - pbt ip 55
ref. 0 449 73

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 250 A - pbt ip 55

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 160 A - pbt ip 55
ref. 0 449 72

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 160 A - pbt ip 55

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 250 A - pbt ip 55
ref. 0 449 71

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 250 A - pbt ip 55

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 800 A
ref. 0 449 60

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 800 A

Batterie triphasée pour tarif jaune bx - 50 hz - puiss de condensateur 60 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 49

Batterie triphasée pour tarif jaune bx - 50 hz - puiss de condensateur 60 kvar

Batterie triphasée pour tarif jaune bx - 50 hz - puiss de condensateur 75 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 50

Batterie triphasée pour tarif jaune bx - 50 hz - puiss de condensateur 75 kvar

Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 15 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 14

Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 15 kvar

Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 25 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 16

Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 25 kvar

Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 30 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 17

Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 30 kvar

Batterie triphasée pour tarif jaune bx - 50 hz - puiss de condensateur 15 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 44

Batterie triphasée pour tarif jaune bx - 50 hz - puiss de condensateur 15 kvar

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 550kVAr 400V 8 gradins
Alpimatic | ref. MH55040

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 550kVAr 400V 8 gradins

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 500kVAr 400V 7 gradins
Alpimatic | ref. MH50040

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 500kVAr 400V 7 gradins

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 225kVAr 400V 3 gradins
Alpimatic | ref. MH22540

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 225kVAr 400V 3 gradins

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 400kVAr 400V 6 gradins
Alpimatic | ref. MH40040

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 400kVAr 400V 6 gradins

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 450kVAr 400V 6 gradins
Alpimatic | ref. MH45040

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 450kVAr 400V 6 gradins

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 300kVAr 400V 4 gradins
Alpimatic | ref. MH30040

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 300kVAr 400V 4 gradins

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 350kVAr 400V 5 gradins
Alpimatic | ref. MH35040

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 350kVAr 400V 5 gradins

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 250kVAr 400V 4 gradins
Alpimatic | ref. MH25040

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 250kVAr 400V 4 gradins

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 275kVAr 400V 4 gradins
Alpimatic | ref. MH27540

Armoire de compensation Alpimatic IP30 IK10 avec détection de fumée intégrée 275kVAr 400V 4 gradins

Acheminement et qualité de l'énergie

L’offre Legrand comporte un grand nombre de solutions répondant efficacement à deux besoins principaux des clients : l’acheminement fiable de l’électricité et la qualité de l’énergie. Différents équipements sont proposés pour une réponse adaptée à votre installation électrique (type de réseau, puissance, fréquence, etc.).

Onduleurs

Système essentiel pour une alimentation stable et sans interruption, l’onduleur assure une continuité de service (en cas de coupure de courant) et protège les appareils électriques contre tout problème (ex. : surtensions sur le réseau). On distingue trois technologies parmi les solutions disponibles : On-line double conversion, Off-line et Line interactive.

Transformateurs HT-BT (Haute Tension-Basse Tension)

Solution haute performance permettant une réduction homogène de la consommation énergétique, le transformateur sec HP autoextinguible permet de diminuer les pertes à vide de -10% du A0 et les pertes en charge Ak imposées par le règlement 548/2014/CE qui définit l'application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign. Des enveloppes de protection sont également proposées (longues de 180 à 260 cm). Découvrez les transformateurs secs haute tension / basse tension.

Canalisations électriques préfabriquées 

Garante d’une distribution optimale, la canalisation permet d’alimenter tout type d’équipements en tous lieux grâce à une connexion rapide et fiable des conducteurs sous tension. Découvrez notamment la gamme MR (Medium Rating - calibre moyen) dédiée à la distribution dans les moyennes/grandes entreprises, immeubles de grande hauteur et établissements tertiaires.

Batteries de condensateur

Solution clé pour améliorer le facteur de puissance d’une installation, la batterie de condensateur existe avec self anti-harmoniques, permet de compenser les pertes d'électricité liées à l'énergie réactive. Découvrez la gamme d’accessoires associés pour une mise en œuvre optimale.

Toutes ces solutions permettent de disposer d’un réseau électrique performant en assurant le bon fonctionnement de l’installation électrique et en garantissant une fourniture d’électricité de qualité. Utilisées conjointement ou séparément, elles répondent aux attentes des clients en termes de fiabilité et de performance lors de leur utilisation.

Complétez vos installations avec des solutions de mesure et de supervision pour une maitrise de la consommation électrique.

Nos équipes sont à votre service pour vous conseiller dans le choix des produits, vous renseigner sur de nouvelles solutions et des points normatifs, faire un audit qualité de vos réseaux électriques ou encore effectuer la maintenance de vos transformateurs.