Acheminement et qualité de l'énergie

produit

1130 produits
Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 800 A - métal
ref. 0 449 88

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 800 A - métal

Boîtier de dérivation débrochable métal 250 A canal. préfab. MR - à équiper
ref. 0 450 49

Boîtier de dérivation débrochable métal 250 A canal. préfab. MR - à équiper

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 250 A - métal
ref. 0 449 83

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 250 A - métal

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 500 A - métal
ref. 0 449 86

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 500 A - métal

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 160 A - métal
ref. 0 449 82

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 160 A - métal

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 400 A - métal
ref. 0 449 85

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 400 A - métal

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 500 A - métal
ref. 0 449 78

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 500 A - métal

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 400 A - métal
ref. 0 449 77

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 400 A - métal

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 630 A - métal
ref. 0 449 79

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 630 A - métal

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 315 A
ref. 0 449 48

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 315 A

Boîtier de dérivation débro isolant 32 a canal. préfab. MR - porte-fus 10,3x38
ref. 0 450 20

Boîtier de dérivation débro isolant 32 a canal. préfab. MR - porte-fus 10,3x38

Boîtier de dérivation débro isolant 125 A canal. préfab. MR - porte-fusible t0
ref. 0 450 22

Boîtier de dérivation débro isolant 125 A canal. préfab. MR - porte-fusible t0

Boîtier de dérivation débro isolant 63 a canal. préfab. MR - porte-fus 22x58
ref. 0 450 21

Boîtier de dérivation débro isolant 63 a canal. préfab. MR - porte-fus 22x58

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 630 A
ref. 0 449 59

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 630 A

Boîtier de dérivation débro métal 160 A canal. préfab. MR - inter sect ac23
ref. 0 450 42

Boîtier de dérivation débro métal 160 A canal. préfab. MR - inter sect ac23

Boîtier de dérivation débro métal 160 A canal. préfab. MR - porte-fusible t00
ref. 0 450 33

Boîtier de dérivation débro métal 160 A canal. préfab. MR - porte-fusible t00

Boîtier de dérivation débro métal 125 A canal. préfab. MR - inter sect ac23
ref. 0 450 41

Boîtier de dérivation débro métal 125 A canal. préfab. MR - inter sect ac23

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 1000 A - métal
ref. 0 449 89

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 1000 A - métal

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 630 A - métal
ref. 0 449 87

Boîtier d'alimentation femelle canalisation préfabriquée MR 630 A - métal

Coffret d'alimentation centrale canalisation préfabriquée MR 800 a
ref. 0 449 96

Coffret d'alimentation centrale canalisation préfabriquée MR 800 a

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR -à équiper 12 mod -fenêtre plastron
ref. 0 450 03

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR -à équiper 12 mod -fenêtre plastron

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - à équiper 12 mod -couvercle plein
ref. 0 450 02

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - à équiper 12 mod -couvercle plein

Boîtier de dérivation débrochable métal 160 A canal. préfab. MR - à équiper
ref. 0 450 48

Boîtier de dérivation débrochable métal 160 A canal. préfab. MR - à équiper

Support colonne montante canal. préfab. MR - 300 kg maxi - colonne 4 m maxi
ref. 0 450 64

Support colonne montante canal. préfab. MR - 300 kg maxi - colonne 4 m maxi

Acheminement et qualité de l'énergie

L’offre Legrand comporte un grand nombre de solutions répondant efficacement à deux besoins principaux des clients : l’acheminement fiable de l’électricité et la qualité de l’énergie. Différents équipements sont proposés pour une réponse adaptée à votre installation électrique (type de réseau, puissance, fréquence, etc.).

Onduleurs

Système essentiel pour une alimentation stable et sans interruption, l’onduleur assure une continuité de service (en cas de coupure de courant) et protège les appareils électriques contre tout problème (ex. : surtensions sur le réseau). On distingue trois technologies parmi les solutions disponibles : On-line double conversion, Off-line et Line interactive.

Transformateurs HT-BT (Haute Tension-Basse Tension)

Solution haute performance permettant une réduction homogène de la consommation énergétique, le transformateur sec HP autoextinguible permet de diminuer les pertes à vide de -10% du A0 et les pertes en charge Ak imposées par le règlement 548/2014/CE qui définit l'application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign. Des enveloppes de protection sont également proposées (longues de 180 à 260 cm). Découvrez les transformateurs secs haute tension / basse tension.

Canalisations électriques préfabriquées 

Garante d’une distribution optimale, la canalisation permet d’alimenter tout type d’équipements en tous lieux grâce à une connexion rapide et fiable des conducteurs sous tension. Découvrez notamment la gamme MR (Medium Rating - calibre moyen) dédiée à la distribution dans les moyennes/grandes entreprises, immeubles de grande hauteur et établissements tertiaires.

Batteries de condensateur

Solution clé pour améliorer le facteur de puissance d’une installation, la batterie de condensateur existe avec self anti-harmoniques, permet de compenser les pertes d'électricité liées à l'énergie réactive. Découvrez la gamme d’accessoires associés pour une mise en œuvre optimale.

Toutes ces solutions permettent de disposer d’un réseau électrique performant en assurant le bon fonctionnement de l’installation électrique et en garantissant une fourniture d’électricité de qualité. Utilisées conjointement ou séparément, elles répondent aux attentes des clients en termes de fiabilité et de performance lors de leur utilisation.

Complétez vos installations avec des solutions de mesure et de supervision pour une maitrise de la consommation électrique.

Nos équipes sont à votre service pour vous conseiller dans le choix des produits, vous renseigner sur de nouvelles solutions et des points normatifs, faire un audit qualité de vos réseaux électriques ou encore effectuer la maintenance de vos transformateurs.