Acheminement et qualité de l'énergie

produit

1130 produits
Boîte de dérivation XCP/XCM métallique - 63 A - type enfichable - IP55 - porte-fusibles 3xCH22 - PEN
XCP/XCM | ref. ZU50484021-RL

Boîte de dérivation XCP/XCM métallique - 63 A - type enfichable - IP55 - porte-fusibles 3xCH22 - PEN

Couvercle de prise XCM, IP55
XCM | ref. ZU53403601

Couvercle de prise XCM, IP55

Boîtiers de dérivation XCM 32A disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique
XCM | ref. ZU50485101-RL

Boîtiers de dérivation XCM 32A disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique

Boîtiers de dérivation XCM 250A disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique
XCM | ref. ZU50484024-RL

Boîtiers de dérivation XCM 250A disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique

La gamme de boîtiers de dérivation en fibre de verre est capable de répondre à tous les besoins des clients
XCM | ref. ZU50485202-RL

La gamme de boîtiers de dérivation en fibre de verre est capable de répondre à tous les besoins des clients

Boîte de dérivation XCP/XCM métallique - 125 A - type enfichable - IP55 - porte-fusibles 3xNH00 - PEN
XCP/XCM | ref. ZU50484022-RL

Boîte de dérivation XCP/XCM métallique - 125 A - type enfichable - IP55 - porte-fusibles 3xNH00 - PEN

Élément droit aluminium XCM 1000 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties
XCM | ref. ZU53410147

Élément droit aluminium XCM 1000 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties

Élément droit aluminium XCM 800 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties
XCM | ref. ZU53410146

Élément droit aluminium XCM 800 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties

Élément droit aluminium XCM 630 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties
XCM | ref. ZU53410145

Élément droit aluminium XCM 630 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties

Élément droit aluminium XCM 400 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties
XCM | ref. ZU53410144

Élément droit aluminium XCM 400 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties

Élément droit aluminium XCM 500 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties
XCM | ref. ZU53410148

Élément droit aluminium XCM 500 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties

Élément droit aluminium XCM 315 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties
XCM | ref. ZU53410143

Élément droit aluminium XCM 315 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties

Élément droit aluminium XCM 250 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties
XCM | ref. ZU53410142

Élément droit aluminium XCM 250 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties

Élément droit aluminium XCM 160 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties
XCM | ref. ZU53410141

Élément droit aluminium XCM 160 A, longueur mini 1,5 m, 2 sorties

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 630 A
ref. 0 449 43

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 630 A

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 500 A
ref. 0 449 42

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 500 A

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 1000 A
ref. 0 449 45

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 1000 A

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 800 A
ref. 0 449 44

Coude horizontal - type B - canalisation préfabriquée MR 800 A

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 500 A
ref. 0 449 50

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 500 A

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 630 A
ref. 0 449 51

Coude vertical - type A - canalisation préfabriquée MR 630 A

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 160 A
ref. 0 449 54

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 160 A

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 315 A
ref. 0 449 56

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 315 A

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 500 A
ref. 0 449 58

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 500 A

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 400 A
ref. 0 449 57

Coude vertical - type B - canalisation préfabriquée MR 400 A

Acheminement et qualité de l'énergie

L’offre Legrand comporte un grand nombre de solutions répondant efficacement à deux besoins principaux des clients : l’acheminement fiable de l’électricité et la qualité de l’énergie. Différents équipements sont proposés pour une réponse adaptée à votre installation électrique (type de réseau, puissance, fréquence, etc.).

Onduleurs

Système essentiel pour une alimentation stable et sans interruption, l’onduleur assure une continuité de service (en cas de coupure de courant) et protège les appareils électriques contre tout problème (ex. : surtensions sur le réseau). On distingue trois technologies parmi les solutions disponibles : On-line double conversion, Off-line et Line interactive.

Transformateurs HT-BT (Haute Tension-Basse Tension)

Solution haute performance permettant une réduction homogène de la consommation énergétique, le transformateur sec HP autoextinguible permet de diminuer les pertes à vide de -10% du A0 et les pertes en charge Ak imposées par le règlement 548/2014/CE qui définit l'application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign. Des enveloppes de protection sont également proposées (longues de 180 à 260 cm). Découvrez les transformateurs secs haute tension / basse tension.

Canalisations électriques préfabriquées 

Garante d’une distribution optimale, la canalisation permet d’alimenter tout type d’équipements en tous lieux grâce à une connexion rapide et fiable des conducteurs sous tension. Découvrez notamment la gamme MR (Medium Rating - calibre moyen) dédiée à la distribution dans les moyennes/grandes entreprises, immeubles de grande hauteur et établissements tertiaires.

Batteries de condensateur

Solution clé pour améliorer le facteur de puissance d’une installation, la batterie de condensateur existe avec self anti-harmoniques, permet de compenser les pertes d'électricité liées à l'énergie réactive. Découvrez la gamme d’accessoires associés pour une mise en œuvre optimale.

Toutes ces solutions permettent de disposer d’un réseau électrique performant en assurant le bon fonctionnement de l’installation électrique et en garantissant une fourniture d’électricité de qualité. Utilisées conjointement ou séparément, elles répondent aux attentes des clients en termes de fiabilité et de performance lors de leur utilisation.

Complétez vos installations avec des solutions de mesure et de supervision pour une maitrise de la consommation électrique.

Nos équipes sont à votre service pour vous conseiller dans le choix des produits, vous renseigner sur de nouvelles solutions et des points normatifs, faire un audit qualité de vos réseaux électriques ou encore effectuer la maintenance de vos transformateurs.