Acheminement et qualité de l'énergie

produit

1130 produits
Etrier de suspension canalisation préfabriquée MR 400-500-630-800-1000 a
ref. 0 450 62

Etrier de suspension canalisation préfabriquée MR 400-500-630-800-1000 a

Supp. colonne montante canal. préfab. MR - 300 kg max - pr colonne 4 m
ref. 0 450 65

Supp. colonne montante canal. préfab. MR - 300 kg max - pr colonne 4 m

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 160 A - pbt ip 55
ref. 0 449 70

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 160 A - pbt ip 55

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 250 A - métal
ref. 0 449 75

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 250 A - métal

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 160 A - métal
ref. 0 449 74

Boîtier d'alimentation mâle canalisation préfabriquée MR 160 A - métal

Boîtier de dérivation débro métal 63 a canal. préfab. MR - porte-fusible 22 x 58
ref. 0 450 31

Boîtier de dérivation débro métal 63 a canal. préfab. MR - porte-fusible 22 x 58

Boîtier de dérivation débro isolant 125 A canal. préfab. MR - à équiper 11 mod
ref. 0 450 28

Boîtier de dérivation débro isolant 125 A canal. préfab. MR - à équiper 11 mod

Boîtier de dérivation débro isolant 125 A canal. préfab. MR - à équiper 8 mod
ref. 0 450 27

Boîtier de dérivation débro isolant 125 A canal. préfab. MR - à équiper 8 mod

Boîtier de dérivation débro isolant 125 A canal. préfab. MR - à équiper 4 mod
ref. 0 450 29

Boîtier de dérivation débro isolant 125 A canal. préfab. MR - à équiper 4 mod

Boîtier de dérivation débro isolant 63 a canal. préfab. MR - à équiper 8 modules
ref. 0 450 25

Boîtier de dérivation débro isolant 63 a canal. préfab. MR - à équiper 8 modules

Boîtier de dérivation débro isolant 160 A canal. préfab. MR - à équiper 4 mod
ref. 0 450 30

Boîtier de dérivation débro isolant 160 A canal. préfab. MR - à équiper 4 mod

Boîtier de dérivation débro isolant 63 a canal. préfab. MR - à équiper 11 mod
ref. 0 450 26

Boîtier de dérivation débro isolant 63 a canal. préfab. MR - à équiper 11 mod

Boîtier de dérivation débro isolant 160 A canal. préfab. MR - porte-fusible t0
ref. 0 450 24

Boîtier de dérivation débro isolant 160 A canal. préfab. MR - porte-fusible t0

Boîtier de dérivation débro métal 125 A canal. préfab. MR - porte-fusible t00
ref. 0 450 32

Boîtier de dérivation débro métal 125 A canal. préfab. MR - porte-fusible t00

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - à équiper 8 mod -fenêtre plastron
ref. 0 450 01

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - à équiper 8 mod -fenêtre plastron

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - porte-fus. 10,3x38 - couv. plein
ref. 0 450 04

Boîtier de dérivation 32 a canal. préfab. MR - porte-fus. 10,3x38 - couv. plein

Boîtiers de dérivation XCM 63A disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique
XCM | ref. ZU50485212-RL

Boîtiers de dérivation XCM 63A disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique

Boîtiers de dérivation XCM disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique,
XCM | ref. ZU50485203-RL

Boîtiers de dérivation XCM disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique,

Boîte de dérivation XCP/XCM plastique - 250 A - type enfichable - IP55 - porte-fusibles 3xNH2 - PEN
XCP/XCM | ref. ZU50485305-RL

Boîte de dérivation XCP/XCM plastique - 250 A - type enfichable - IP55 - porte-fusibles 3xNH2 - PEN

XCM4R 160 A Al IP55 - alimentation intermédiaire
XCM | ref. ZU53411201

XCM4R 160 A Al IP55 - alimentation intermédiaire

Boîte de dérivation XCP/XCM métallique - 125/160 A - type enfichable - IP55 - PEN vide
XCM | ref. ZU50484003-RL

Boîte de dérivation XCP/XCM métallique - 125/160 A - type enfichable - IP55 - PEN vide

Boîtiers de dérivation XCM disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique
XCM | ref. ZU50484005-RL

Boîtiers de dérivation XCM disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique

Boîte de dérivation XCP/XCM métallique - 63 A - type enfichable - IP55 - PEN vide
XCM | ref. ZU50484002-RL

Boîte de dérivation XCP/XCM métallique - 63 A - type enfichable - IP55 - PEN vide

Boîtiers de dérivation XCM 630A disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique
XCM | ref. ZU50484006-RL

Boîtiers de dérivation XCM 630A disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique

Acheminement et qualité de l'énergie

L’offre Legrand comporte un grand nombre de solutions répondant efficacement à deux besoins principaux des clients : l’acheminement fiable de l’électricité et la qualité de l’énergie. Différents équipements sont proposés pour une réponse adaptée à votre installation électrique (type de réseau, puissance, fréquence, etc.).

Onduleurs

Système essentiel pour une alimentation stable et sans interruption, l’onduleur assure une continuité de service (en cas de coupure de courant) et protège les appareils électriques contre tout problème (ex. : surtensions sur le réseau). On distingue trois technologies parmi les solutions disponibles : On-line double conversion, Off-line et Line interactive.

Transformateurs HT-BT (Haute Tension-Basse Tension)

Solution haute performance permettant une réduction homogène de la consommation énergétique, le transformateur sec HP autoextinguible permet de diminuer les pertes à vide de -10% du A0 et les pertes en charge Ak imposées par le règlement 548/2014/CE qui définit l'application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign. Des enveloppes de protection sont également proposées (longues de 180 à 260 cm). Découvrez les transformateurs secs haute tension / basse tension.

Canalisations électriques préfabriquées 

Garante d’une distribution optimale, la canalisation permet d’alimenter tout type d’équipements en tous lieux grâce à une connexion rapide et fiable des conducteurs sous tension. Découvrez notamment la gamme MR (Medium Rating - calibre moyen) dédiée à la distribution dans les moyennes/grandes entreprises, immeubles de grande hauteur et établissements tertiaires.

Batteries de condensateur

Solution clé pour améliorer le facteur de puissance d’une installation, la batterie de condensateur existe avec self anti-harmoniques, permet de compenser les pertes d'électricité liées à l'énergie réactive. Découvrez la gamme d’accessoires associés pour une mise en œuvre optimale.

Toutes ces solutions permettent de disposer d’un réseau électrique performant en assurant le bon fonctionnement de l’installation électrique et en garantissant une fourniture d’électricité de qualité. Utilisées conjointement ou séparément, elles répondent aux attentes des clients en termes de fiabilité et de performance lors de leur utilisation.

Complétez vos installations avec des solutions de mesure et de supervision pour une maitrise de la consommation électrique.

Nos équipes sont à votre service pour vous conseiller dans le choix des produits, vous renseigner sur de nouvelles solutions et des points normatifs, faire un audit qualité de vos réseaux électriques ou encore effectuer la maintenance de vos transformateurs.