Eclairage de sécurité

produit

241 produits
Lampe halogène portable plastique avec pied orientable - 10 w - ip 54
ref. 0 608 93

Lampe halogène portable plastique avec pied orientable - 10 w - ip 54

Objectif pour caméra analogique à composer - 2,8 - 12 mm
ref. 391013

Objectif pour caméra analogique à composer - 2,8 - 12 mm

Fixation murale 17 cm pour caméra analogique à composer
ref. 391846

Fixation murale 17 cm pour caméra analogique à composer

Fixation sur poteau pour caisson extérieur métallique
ref. 391844

Fixation sur poteau pour caisson extérieur métallique

Luminaire LSC d'évacuation arcor - IP20 classeii - pour source centralisée
ref. 0 627 49

Luminaire LSC d'évacuation arcor - IP20 classeii - pour source centralisée

BAES d'évacuation permanent SATI Adressable ARCOR IP20
ref. 0 625 42

BAES d'évacuation permanent SATI Adressable ARCOR IP20

Baes d'évacuation arcor non permanent 45lm-1h sati
ref. 0 625 41

Baes d'évacuation arcor non permanent 45lm-1h sati

Baes d'évacuation arcor non permanent 45lm-1h SATI adressable
ref. 0 625 43

Baes d'évacuation arcor non permanent 45lm-1h SATI adressable

BAES d'évacuation permanent SATI ARCOR IP20
ref. 0 625 40

BAES d'évacuation permanent SATI ARCOR IP20

Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65
ref. 0 626 83

Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65

368,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Entretoise pour anciens cadres d'encastrement blocs d'ambiance réf. 0 626 96/97
BAES | ref. 0 626 82

Entretoise pour anciens cadres d'encastrement blocs d'ambiance réf. 0 626 96/97

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté
ref. 0 625 26

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP66 IK10 SATI Connecté
ref. 0 625 66

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP66 IK10 SATI Connecté

Scie cloche à trépan pour encastrement des blocs encastrés Kickspot
Kickspot | ref. 0 625 97

Scie cloche à trépan pour encastrement des blocs encastrés Kickspot

874,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Lot de 3 accessoires de fixation pour BAES Kickspot
Kickspot | ref. 9 809 35

Lot de 3 accessoires de fixation pour BAES Kickspot

35,85 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batterie Ni-Cd 2,4 V - 2,2 Ah pour maintenance blocs Kickspot d'ambiance
ref. 0 610 88

Batterie Ni-Cd 2,4 V - 2,2 Ah pour maintenance blocs Kickspot d'ambiance

455,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sachet de 4 vis antivandales pour blocs autonomes et luminaire pour souce centralisée IP66
ref. 0 626 99

Sachet de 4 vis antivandales pour blocs autonomes et luminaire pour souce centralisée IP66

47,65 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit de pictogrammes pour manette personnalisable Livinglight - Anthracite
Living Light | ref. L4916KIT

Kit de pictogrammes pour manette personnalisable Livinglight - Anthracite

Batterie 6V pour Livinglight
Living Light | ref. L4380/B

Batterie 6V pour Livinglight

Batterie de rechange pour lampe de secours LivingLight 2,4v 600ma
Living Light | ref. L4784/1

Batterie de rechange pour lampe de secours LivingLight 2,4v 600ma

Gestionnaire de zone SATI autodiag - 4 modules
BAES | ref. 0 625 04

Gestionnaire de zone SATI autodiag - 4 modules

Afficheur écran tactile SATI autodiag mosaic
BAES | ref. 0 625 03

Afficheur écran tactile SATI autodiag mosaic

Transmetteur GSM d'alerte à distance pour système de surveillance SATI AutoDiag
ref. 0 625 06

Transmetteur GSM d'alerte à distance pour système de surveillance SATI AutoDiag

Eclairage de sécurité

Pour sécuriser tout local ou établissement de vos clients, il est primordial que des équipements électriques lumineux de sécurité soient installés pour identifier les sorties et issues de secours, en conformité avec les normes et réglementations obligatoires en vigueur.

Les éclairages de sécurité sont utilisés pour guider les personnes vers la sortie en cas d’urgence, ce qui permet d’assurer la sécurité des occupants. Ils doivent répondre à certaines conditions d’installation imposées par les réglementations et à différentes normes techniques, avec des tests obligatoires à effectuer, ce qui assure leur bon fonctionnement.

Découvrez nos systèmes à LEDs, alimentés de façon autonome (BAES) ou alimentés par une source centrale (LSC).

Différents types de solutions sont proposés : BAES d’évacuation et d’ambiance, BAES+BAEH, BAEH, luminaires sur source centralisée, etc.

Les luminaires de secours sur source centrale (LSC) et blocs autonomes (BAES) à LEDs sont des équipements servant à baliser l’itinéraire d’évacuation (cheminements, sorties, changement de direction, issue de secours, obstacles).

Ces solutions assurent une évacuation efficace, réalisée en suivant le parcours indiqué par les foyers lumineux à LEDs.

Plusieurs types (ambiance, évacuation) et systèmes (SATI, SATI adressables ou connectés) de BAES ou BAEH peuvent être installés et utilisés. L’ensemble de ces foyers lumineux permet d’identifier les cheminements d’évacuation, notamment en cas de coupure d’électricité. Ces solutions peuvent être contrôlées à distance.

Les BAES et LSC conçus en fonction des normes en vigueur pour identifier les cheminements d’évacuation et guider les personnes vers les issues de secours dans les établissements (ERP et ERT) - peuvent être équipés de divers accessoires : étiquette de signalisation, grille de protection, kit de suspension…

La maintenance des installations est obligatoire, Il peut être nécessaire de changer la batterie d’un équipement : notre offre de batteries de rechange pour la maintenance assure la pérennité des produits et de l’installation réalisée ! Retrouvez tous les produits électriques Legrand sur le site internet.