produit

482 produits
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage flèche montante , flèche descendante et M
MyHOME | ref. 3501/TM

Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage flèche montante , flèche descendante et M

11,91 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boucle inductive pour amplification du son pour prothèses auditives - encastré
ref. 344420

Boucle inductive pour amplification du son pour prothèses auditives - encastré

Détecteur de passage contact de porte feuillure
ref. 0 419 00

Détecteur de passage contact de porte feuillure

34,31 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boucle inductive pour amplification du son par prothèses auditives - saillie
ref. 344165

Boucle inductive pour amplification du son par prothèses auditives - saillie

Jeu de 4 étiquettes pour platines Linea 300 à boutons poussoirs
Linea 300 | ref. 308031

Jeu de 4 étiquettes pour platines Linea 300 à boutons poussoirs

89,46 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Façade 2 boutons-poussoirs sans électronique pour maintenance
ref. 343006

Façade 2 boutons-poussoirs sans électronique pour maintenance

Façade de maintenance pour portier vidéo - saillie - 2 bp
ref. 342996

Façade de maintenance pour portier vidéo - saillie - 2 bp

Façade de maintenance pour portier vidéo - encastré - 1 bp
ref. 343005

Façade de maintenance pour portier vidéo - encastré - 1 bp

Platine monobloc antivandale à bouton poussoir Linea 300 pour 21 à 32 appels façade Inox
Linea 300 | ref. 308015

Platine monobloc antivandale à bouton poussoir Linea 300 pour 21 à 32 appels façade Inox

2674,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Façade de maintenance pour portier audio - saillie - 1 bp
ref. 342975

Façade de maintenance pour portier audio - saillie - 1 bp

RELAIS 2 ENTREES POUR 672
MyHOME | ref. 001051

RELAIS 2 ENTREES POUR 672

847,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Câble bus/SCS pour diffusion sonore et portier vidéo - blanc 200m
ref. 5 739 99

Câble bus/SCS pour diffusion sonore et portier vidéo - blanc 200m

Sirène électronique multi-sons - ip 44 - ik 07 - 230 v~
SECURITE | ref. 0 415 45

Sirène électronique multi-sons - ip 44 - ik 07 - 230 v~

Platine de rue linea 2000 métal vidéo couleur encastrée - 1 bp
ref. 343001

Platine de rue linea 2000 métal vidéo couleur encastrée - 1 bp

Guérite pour fixation saillie platine de rue série 100 308102 - inox 2,5mm
ref. 308502

Guérite pour fixation saillie platine de rue série 100 308102 - inox 2,5mm

Guérites pour installation en saillie pour platine série 100 audio 16 Appels
SERIE 100 | ref. 308516

Guérites pour installation en saillie pour platine série 100 audio 16 Appels

Guérites pose saillie pour platine série 200 audio 2 appels - avec clavier codé
Série 200 | ref. 308603

Guérites pose saillie pour platine série 200 audio 2 appels - avec clavier codé

Guérites pour installation en saillie pour platine série 100 audio 6 appels
SERIE 100 | ref. 308506

Guérites pour installation en saillie pour platine série 100 audio 6 appels

Guérite pour fixation saillie platine de rue série 100 308108 - inox 2,5mm
ref. 308508

Guérite pour fixation saillie platine de rue série 100 308108 - inox 2,5mm

Guérites pour installation en saillie pour platine série 100 audio 20 appels
ref. 308520

Guérites pour installation en saillie pour platine série 100 audio 20 appels

Guérites pour installation en saillie pour platine série 100 audio 10 appels
ref. 308510

Guérites pour installation en saillie pour platine série 100 audio 10 appels

Guérites pour installation en saillie pour platine série 200 audio 2 appels
ref. 308602

Guérites pour installation en saillie pour platine série 200 audio 2 appels

Guérites pour installation en saillie pour platine série 200 audio 1 appel
ref. 308601

Guérites pour installation en saillie pour platine série 200 audio 1 appel

Guérites pour installation en saillie pour platine série 100 audio 12 appels
ref. 308512

Guérites pour installation en saillie pour platine série 100 audio 12 appels

Interphonie & portier

Pour permettre à vos clients de voir et parler à leurs visiteurs en toute sécurité avant d'ouvrir la porte, installez des dispositifs audio (sonnettes, carillons) ou vidéo (visiophones, interphones vidéo). Ils sont équipés de différentes fonctions selon les modèles et sont à choisir selon les divers types de logements résidentiels (maisons individuelles ou habitats collectifs). 

Pour les logements individuels, découvrez les portiers, interphones et visiophones à choisir selon les besoins des clients. Ils sont disponibles sous forme de kits complet, ou bien à composer (postes intérieurs ou de platines de rue (en extérieur)). Des accessoires peuvent venir compléter l’installation (accessoires pour système BUS, accessoires de remplacement, ou encore câbles de raccordement). Certains portiers peuvent être contrôlés à distance (gamme Classe 300EOS with Netatmo) via l’App Home + Control. 

Pour les logements collectifs, des platines de rue et des postes intérieurs ou moniteurs sont disponibles. Il existe plusieurs gammes de produits : Sfera New, Sfera, Linea 300 qui proposent des platines de rue, Classe 300EOS with Netatmo, Classe 100, Sprint ou encore CK2 pour les postes intérieurs. Découvrez aussi les accessoires à utiliser tels que des boitiers de mise en saillie, des façades, des visières anti-pluie, ou encore des supports de table ou câbles de raccordement. 

Découvrez également les carillons et sonneries Legrand qui existent en plusieurs versions : Essentiel (installation idéale pour une petite maison ou un appartement), Confort (pour une maison, avec 15 sonneries possibles) ou Sérénité (pour une maison, avec 30 sonneries possibles 

Vous voulez offrir un service d’une grande qualité à vos clients ? Consultez notre site pour obtenir de plus amples informations sur les produits afin d’affiner votre proposition et de répondre au maximum aux demandes de vos clients.