Batibox

La gamme de boîtes d'encastrement adaptée à toutes les surfaces et à tous els chantiers

produit

143 produits
Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste diamètre 67mm - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 800 51

Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste diamètre 67mm - profondeur 50mm

2,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 800 52

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 50mm

12,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle DCL universel pour boîte Batibox applique
Batibox | ref. 0 895 94

Couvercle DCL universel pour boîte Batibox applique

9,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 230x170x50mm couvercle 250x210mm
Batibox | ref. 0 893 75

Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 230x170x50mm couvercle 250x210mm

44,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 115x115x40mm couvercle 140x140mm
Batibox | ref. 0 893 72

Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 115x115x40mm couvercle 140x140mm

22,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches avec couvercle de finition pour applique
Batibox | ref. 0 893 46

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches avec couvercle de finition pour applique

9,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte Batibox pour cloisons sèches pour prise 20 et 32A 1 poste - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 893 48

Boîte Batibox pour cloisons sèches pour prise 20 et 32A 1 poste - profondeur 40mm

14,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte Batibox pour cloisons sèches pour prise 20 et 32A 1 poste - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 893 58

Boîte Batibox pour cloisons sèches pour prise 20 et 32A 1 poste - profondeur 50mm

15,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 170x170x50mm couvercle 195x195mm
Batibox | ref. 0 893 74

Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 170x170x50mm couvercle 195x195mm

37,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 160x105x40mm couvercle 190x135mm
Batibox | ref. 0 893 73

Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 160x105x40mm couvercle 190x135mm

23,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bague pour boîte Batibox béton pour montage d'appareillage à vis Ø64mm
Batibox | ref. 0 819 60

Bague pour boîte Batibox béton pour montage d'appareillage à vis Ø64mm

2,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle universel Batibox pour boîte Batibox 2 postes 155x85mm
Batibox | ref. 0 801 82

Couvercle universel Batibox pour boîte Batibox 2 postes 155x85mm

15,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Ecran anti-plâtre pour boîte carrée Batibox 1 à 4 postes 70x70mm
Batibox | ref. 0 801 99

Ecran anti-plâtre pour boîte carrée Batibox 1 à 4 postes 70x70mm

1,77

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Gabarit de pose pour boîte Batibox cloisons sèches
Batibox | ref. 0 800 77

Gabarit de pose pour boîte Batibox cloisons sèches

30,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle universel rond Batibox Ø85mm pour boîte 1 poste
Batibox | ref. 0 801 80

Couvercle universel rond Batibox Ø85mm pour boîte 1 poste

5,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Vis longue pour toutes boîtes Batibox Ø3mm longueur 40mm
Batibox | ref. 0 801 97

Vis longue pour toutes boîtes Batibox Ø3mm longueur 40mm

0,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Scie cloche Ø67mm pour boîte Batibox cloisons sèches 1 à 4 postes
Batibox | ref. 0 800 67

Scie cloche Ø67mm pour boîte Batibox cloisons sèches 1 à 4 postes

163,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle universel carré Batibox 100x100mm pour boîte Ø85mm
Batibox | ref. 0 892 85

Couvercle universel carré Batibox 100x100mm pour boîte Ø85mm

7,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couvercle universel carré Batibox 80x80mm pour boîte 1 poste
Batibox | ref. 0 892 81

Couvercle universel carré Batibox 80x80mm pour boîte 1 poste

4,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Vis longue Ø3mm longueur 40mm
Batibox | ref. 0 897 48

Vis longue Ø3mm longueur 40mm

0,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte universelle pour béton Batibox 1 poste associable - profondeur 58mm
Batibox | ref. 0 819 41

Boîte universelle pour béton Batibox 1 poste associable - profondeur 58mm

3,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée associable - profondeur 60mm
Batibox | ref. 0 801 61

Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée associable - profondeur 60mm

6,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte Batibox maçonnerie pour prise 20A et 32A 1 poste - profondeur 50mm
Batibox | ref. 0 801 85

Boîte Batibox maçonnerie pour prise 20A et 32A 1 poste - profondeur 50mm

11,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte multiposte Batibox maçonnerie 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm
Batibox | ref. 0 801 44

Boîte multiposte Batibox maçonnerie 4 postes 8 à 10 modules - profondeur 40mm

12,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Batibox : boîtes d'encastrement fiables et durables

Batibox, gamme complète de boîtes d'encastrement et de supports pour appareillage, conçus pour s’adapter à différents types de murs, tels que les cloisons sèches, les parois maçonnées, le béton et les matériaux mixtes. Cette gamme se distingue par sa grande rigidité, qui garantit une installation fiable et durable.

L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Les boîtes Batibox sont modulables : elles existent en versions de 1 à 4 postes, avec des profondeurs variant de 40 à 60mm. Cette modularité permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque installation électrique. De plus, les supports proposés sont universels, compatibles avec les programmes Mosaic, Céliane et Plexo de Legrand. Ces supports sont également équipés d’une protection de chantier, ce qui facilite leur mise en œuvre tout en assurant une fixation stable.

La compatibilité étendue de la gamme permet une adaptation aux différents types de murs rencontrés dans le bâtiment, ce qui en fait une solution polyvalente. L’installation est rendue plus simple grâce à la présence d’étriers métalliques imperdables, qui assurent une fixation rapide et sécurisée.

Les boîtes sont également dotées d’entrées défonçables, entrées latérales et en fond de boîte (Ø16, 20 et 25 mm), permettant un passage aisé des câbles.

Le support rigide bi-matière assure une fixation stable des mécanismes, même dans des conditions d'installation exigeantes.​