produit

27 produits
Transducteur de courant alternatif type TEMA TM2I - 2 modules - Entrée 0 - 5A - sortie 0 - 20mA - autoalimenté
IMESYS - TEMA | ref. 50255031

Transducteur de courant alternatif type TEMA TM2I - 2 modules - Entrée 0 - 5A - sortie 0 - 20mA - autoalimenté

Transducteur de courant alternatif type TEMA TM2I - 2 modules - Entrée 0 - 1A - sortie 0 - 20mA - autoalimenté
IMESYS - TEMA | ref. 50255030

Transducteur de courant alternatif type TEMA TM2I - 2 modules - Entrée 0 - 1A - sortie 0 - 20mA - autoalimenté

Transducteur de courant alternatif type TEMA TM2I - 2 modules - Entrée 0 - 5A - sortie 0 - 10V - autoalimenté
IMESYS - TEMA | ref. 50255009

Transducteur de courant alternatif type TEMA TM2I - 2 modules - Entrée 0 - 5A - sortie 0 - 10V - autoalimenté

Transducteur de courant alternatif modulaire type TM3U 100V sortie 0-5/10/20mA 4-20mA 0-5/10/2-10V alim 230V transd mod NT555
IMESYS - TEMA | ref. 50255074

Transducteur de courant alternatif modulaire type TM3U 100V sortie 0-5/10/20mA 4-20mA 0-5/10/2-10V alim 230V transd mod NT555

Transducteur de tension alternative type TEMA TM2U - 2 modules - Entrée 0 - 100V - sortie 0 - 20mA - autoalimenté
IMESYS - TEMA | ref. 50255069

Transducteur de tension alternative type TEMA TM2U - 2 modules - Entrée 0 - 100V - sortie 0 - 20mA - autoalimenté

Transducteur de tension alternative type TEMA TM2U - 2 modules - Entrée 0 - 250V - sortie 0 - 20mA - autoalimenté
IMESYS - TEMA | ref. 50255070

Transducteur de tension alternative type TEMA TM2U - 2 modules - Entrée 0 - 250V - sortie 0 - 20mA - autoalimenté

Transducteur de tension alternative type TEMA M2U - 2 modules - Entrée 0 - 400V - sortie 0 - 20mA - autoalimenté
IMESYS - TEMA | ref. 50255071

Transducteur de tension alternative type TEMA M2U - 2 modules - Entrée 0 - 400V - sortie 0 - 20mA - autoalimenté

Transducteur de courant alternatif modulaire type TM3I 1A sortie 0-5/10/20mA 4-20mA 0-5/10/2-10V alim 230V NT554
IMESYS - TEMA | ref. 50255035

Transducteur de courant alternatif modulaire type TM3I 1A sortie 0-5/10/20mA 4-20mA 0-5/10/2-10V alim 230V NT554

Kit de programmation pour transducteur type TEMA PR4
IMESYS - TEMA | ref. 50254600

Kit de programmation pour transducteur type TEMA PR4

Transducteur de tension alternative type TEMA TM4U - 2 modules - Entrée 0 - 100V - sortie sélectionnable - alim. aux. 230VAC
IMESYS - TEMA | ref. 50265069

Transducteur de tension alternative type TEMA TM4U - 2 modules - Entrée 0 - 100V - sortie sélectionnable - alim. aux. 230VAC

Transducteur de tension alternative type TEMA TM4U - 2 modules - Entrée 0 - 250V - sortie sélectionnable - alim. aux. 230VAC
IMESYS - TEMA | ref. 50265066

Transducteur de tension alternative type TEMA TM4U - 2 modules - Entrée 0 - 250V - sortie sélectionnable - alim. aux. 230VAC

Transducteur de tension alternative type TEMA TM4U - 2 modules - Entrée 0 - 400V - sortie sélectionnable - alim. aux. 230VAC
IMESYS - TEMA | ref. 50265065

Transducteur de tension alternative type TEMA TM4U - 2 modules - Entrée 0 - 400V - sortie sélectionnable - alim. aux. 230VAC

Transducteur et convertisseur

Dans un contexte où les enjeux environnementaux sont importants et où il devient nécessaire de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, il est également pertinent de surveiller ses consommations d’énergie électrique à l’aide d’appareils de mesure et de conversion. Les transducteurs et convertisseurs sont essentiels pour convertir et transmettre des signaux électriques en données techniques exploitables en sortie.

Ils ont un rôle d’enregistreurs et de transmetteurs de signaux et rendent service plus précisément pour ce qui est de la mesure, des balances des niveaux de sortie et de la surveillance de grandeurs physiques de différents types (tension, courant, pression, humidité ou encore vibrations pouvant être sélectionnées).

Les transducteurs et convertisseurs sont spécifiquement des appareils transmetteurs polyvalents qui peuvent transformer une grandeur physique en un signal analogique ou numérique pouvant ensuite être traité ou affiché. Ils offrent la garantie d’obtenir des données correspondant aux valeurs nécessaires pour être utilisées.

Découvrez toutes les solutions Legrand pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiment et réduire les consommations d’énergie :

  • compteurs d’énergie : utilisés dans l’industrie, optimisent la gestion de l’énergie, permettant de réduire les coûts opérationnels
  • transformateurs : conçus pour convertir les tensions et les courants à des niveaux adaptés aux appareils de protection ou de mesure, ils sont disponibles en différents modules et versions
  • logiciels et systèmes de supervision : à télécharger ou intégrés à l’achat pour faciliter la collecte et l’analyse des données. Consultez la notice d’utilisation afin de comprendre les spécificités des produits
  • centrales de mesure : pour compter les énergies consommées par différents circuits, mesurer les valeurs électriques ou physiques et surveiller la qualité de l’énergie
  • gestion de l’énergie : permettent de contrôler les activités pour améliorer le fonctionnement des appareils et assurer une continuité de service
  • gestion de l’éclairage : paramétrables individuellement ou depuis une commande mobile, ces détecteurs (les capteurs détectent les mouvements et n’allument la lumière que lorsque c’est nécessaire s’adaptent à tous les espaces
  • prises vertes Mosaic : permettent de couper les appareils laissés en veille dans un espace de travail par exemple
  • transformateurs secs : garantissent une réduction de la consommation d’énergie
  • BAES : optimisation du couple chargeur-batterie pour une technologie peu énergivore

Retrouvez toutes ces solutions Legrand chez votre distributeur, en magasin ou sur leur boutique en ligne !