produit

112 produits
GREEN-I Détecteur blanc ON/OFF pour la gestion de l'éclairage pour montage encastré

Nouveauté

Green-I | ref. 0 484 50

GREEN-I Détecteur blanc ON/OFF pour la gestion de l'éclairage pour montage encastré

51,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de présence connectable Light Up ON/OFF, spécial espace de travail
Light Up | ref. 0 485 51

Détecteur de présence connectable Light Up ON/OFF, spécial espace de travail

240,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de présence connectable Light Up ON/OFF, spécial lieux de passage
Light Up | ref. 0 485 53

Détecteur de présence connectable Light Up ON/OFF, spécial lieux de passage

247,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural Céliane sans Neutre - 2 fils
Céliane | ref. CM0050

Détecteur mural Céliane sans Neutre - 2 fils

116,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural de balisage Céliane
Céliane | ref. CM0278

Détecteur mural de balisage Céliane

185,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural Céliane avec Neutre - 3 fils
Céliane | ref. CM0051

Détecteur mural Céliane avec Neutre - 3 fils

116,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural universel avec dérogation Mosaic 2 fils sans neutre à détection infrarouge 100W LED - 2 modules blanc
Mosaic | ref. 078459A

Détecteur mural universel avec dérogation Mosaic 2 fils sans neutre à détection infrarouge 100W LED - 2 modules blanc

131,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural universel Mosaic 2 fils sans neutre à détection infrarouge 100W LED - 2 modules blanc
Mosaic | ref. 078458A

Détecteur mural universel Mosaic 2 fils sans neutre à détection infrarouge 100W LED - 2 modules blanc

125,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural universel Mosaic 3 fils avec neutre à détection infrarouge 500W LED - 2 modules blanc
Mosaic | ref. 078454A

Détecteur mural universel Mosaic 3 fils avec neutre à détection infrarouge 500W LED - 2 modules blanc

125,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural universel Céliane 2 fils sans neutre à détection infrarouge 100W LED
Céliane | ref. 067026A

Détecteur mural universel Céliane 2 fils sans neutre à détection infrarouge 100W LED

116,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural 3 fils 500W - 2000W finition blanc
dooxie | ref. 600061A

Détecteur mural 3 fils 500W - 2000W finition blanc

115,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural 2 fils 100W - 150W finition blanc
dooxie | ref. 600064A

Détecteur mural 2 fils 100W - 150W finition blanc

115,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur autonome compact IR 360° portée Ø7m variation 1V à 10V et ON/OFF 10A - IP40
ref. 0 489 65

Détecteur autonome compact IR 360° portée Ø7m variation 1V à 10V et ON/OFF 10A - IP40

262,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur miniature IR 360° portée Ø7m variation 1V à 10V et ON/OFF 6A - IP40
ref. 0 489 66

Détecteur miniature IR 360° portée Ø7m variation 1V à 10V et ON/OFF 6A - IP40

271,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de mouvement infrarouge ECO1 pour fixation plafond - 360° sur 8 m
ref. 0 489 44

Détecteur de mouvement infrarouge ECO1 pour fixation plafond - 360° sur 8 m

137,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond dans emballage traditionnel
Mosaic | ref. 0 489 41

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond dans emballage traditionnel

128,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie
Mosaic | ref. 0 488 99

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie

177,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de mouvement ECO1 3 fils IP55 avec neutre complet saillie blanc
Mosaic | ref. 0 488 98

Détecteur de mouvement ECO1 3 fils IP55 avec neutre complet saillie blanc

170,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de mouvements étanche 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie - gris
Plexo | ref. 0 697 40

Détecteur de mouvements étanche 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie - gris

183,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

GREEN-I Détecteur Grand Hauteur blanc pour l'éclairage ON/OFF pour montage surface plafond

Nouveauté

Green-I | ref. 0 484 73

GREEN-I Détecteur Grand Hauteur blanc pour l'éclairage ON/OFF pour montage surface plafond

99,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

GREEN-I Détecteur Grand Hauteur noir pour l'éclairage ON/OFF pour montage surface plafond

Nouveauté

Green-I | ref. 0 484 74

GREEN-I Détecteur Grand Hauteur noir pour l'éclairage ON/OFF pour montage surface plafond

102,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

GREEN-I Détecteur noir ON/OFF pour la gestion de l'éclairage pour montage encastré plafond

Nouveauté

Green-I | ref. 0 484 54

GREEN-I Détecteur noir ON/OFF pour la gestion de l'éclairage pour montage encastré plafond

53,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

GREEN-I Détecteur blanc ON/OFF pour la gestion de l'éclairage pour montage surface plafond

Nouveauté

Green-I | ref. 0 484 52

GREEN-I Détecteur blanc ON/OFF pour la gestion de l'éclairage pour montage surface plafond

55,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

GREEN-I Détecteur blanc DALI pour la gestion de l'éclairage pour montage surface plafond

Nouveauté

Green-I | ref. 0 484 53

GREEN-I Détecteur blanc DALI pour la gestion de l'éclairage pour montage surface plafond

82,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de mouvement et présence

Pour faire des économies d’énergie et optimiser la consommation d’électricité du bâtiment (logements, bureaux, espaces industriels, etc.), proposez à vos clients d’installer des détecteurs de mouvements ou interrupteurs automatiques (détecteur mural). Grâce à leur fonctionnalité de détection de mouvement et de présence, la lumière ne s’allume que lorsque c’est nécessaire. Les détecteurs de mouvement et de présence déclencheront l’éclairage (comme d’autres systèmes tels que les alarmes) en cas de passage devant le capteur.

Ils peuvent être utilisés dans différents environnements, des espaces résidentiels (maisons individuelles ou logements collectifs) aux bureaux, en passant par lieux publics et les espaces industriels. Ils sont particulièrement utiles dans les lieux de passages tels que les couloirs ou parties communes pour garantir le confort et la sécurité des occupants. Grâce à leur fonction détection, ils contribuent à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments via une gestion de l’éclairage optimisée.

Il existe un nombre important de détecteurs de mouvement et présence : détecteurs installés au plafond ou sur le mur à la place d’un interrupteur classique, en saillie ou en encastré. Ils peuvent être installés à l’intérieur (avec les gammes d’appareillage Céliane, Mosaic ou dooxie par exemple) ou à l’extérieur (avec les détecteurs Plexo). Ils permettent d’offrir, selon les modèles, des variations de sensibilité et de portée pour s'adapter à différentes pièces et conditions d'utilisation.

En effet, plusieurs types de détections sont disponibles :

  • détecteurs infrarouges, sont capables de détecter des mouvements amples
  • détecteur infrarouges haute densité, apportant plus de précision à la détection
  • détecteurs ultrasonic, parfaits pour repérer le moindre mouvement

Découvrez également plusieurs fonctions :

  • détecteurs ECO 1 permettent de contrôler les éclairages dans les espaces de passage ayant un faible accès à la lumière naturelle
  • détecteurs ECO 2 de mesurer la luminosité ambiante dans la zone concernée et de contrôler au mieux l’éclairage en l’ajustant en conséquence

Que ce soit pour contrôler des lampes LED, des halogènes ou des lampes à économie d'énergie, ces détecteurs offrent une solution de gestion de l'éclairage à la fois pratique et économe. Les détecteurs de présence muraux Legrand existent en différentes versions (2 fils, 3 fils), et permettent ainsi une installation adaptée à l'infrastructure électrique existante.

Pour faire des économies d’énergie, vous pouvez également proposer à votre client d’installer un système domotique afin de bénéficier d’un bâtiment connecté (modules dans le tableau électrique, produits de mesure et de commande connectés, etc.).