- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Maison connectée et pilotage du bâtiment
- Gestion du chauffage, ventilation et climatisation
- Sortie de câble connectée pour installation with Netatmo compatible fil pilote 3000W ON-OFF et mesure conso - blanc
Sortie de câble connectée pour installation with Netatmo compatible fil pilote 3000W ON-OFF et mesure conso - blanc
La sortie de câble connectée permet de contrôler à distance les radiateurs et appareils électriques via l'App Home + Control - Il est également possible de suivre la consommation des appareils depuis un smartphone
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Sortie de câble connectée with Netatmo 3000W maximum, protégée contre les surcharges
- Possibilité d'associer une ou plusieurs commandes sans fils with Netatmo pour commander la sortie de câble connectée
- Fonctions :- ON/OFF- mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable
- Compatible avec les radiateurs électriques (fil pilote 4 ordres et 6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000W)
- Livrée complète avec enjoliveur, support, plaque intégrée et protection de chantier - Blanc
Les installation
Pas de modification de câblage dans une istallation existante : la sortie de câble connectée s'installe facilement à la place d'une sortie de câble existante et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm) - Fixation à vis
Les utilisation
Permet de contrôler à distance des appareils électriques
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour connecter la sortie de câble connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control
- Fixation en multipostes non possible
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
Tableau de choix (p.572 édition 2022) Page commerciale (p.588 édition 2022)Fiches techniques / Guides métier
F02487FR-00.pdfDocuments & argumentaires commerciaux
Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Découvrez Ma maison simplement connectéeCaractéristiques techniques
Adapté à un variateur
-
Non
Adapté à un bouton d'impulsion
-
Non
Adapté à un commutateur de volet roulant
-
Non
Adapté à un commutateur de store vénitien
-
Non
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
-
Non
Adapté pour interrupteur
-
Non
Intégré dans un boîtier
-
Oui
Installé dans boîtier à socle de tube
-
Non
Module/platine
-
Non
Alimentation en courant
-
230 V CA
Mode boutons
-
Non
Mode commutation
-
Oui
Avec émetteur radio manuel
-
Oui
Avec codeur radio
-
Non
Avec contact à poussoir radio
-
Non
Nombre de relais
-
1
Mode de pose
-
Encastré
Matériau
-
Plastique
Qualité du matériau
-
Thermoplastique
Sans halogène
-
Oui
Type de traitement de la surface
-
Non traité
Finition de la surface
-
Brillant
Type de fixation
-
Fixation à griffes/vis
Couleur
-
Blanc
Numéro RAL (équivalent)
-
9003
Transparent
-
Non
Adapté à la classe de protection (IP)
-
IP21
Degré de protection (NEMA)
-
Autre
Fréquence radio
-
2400 MHz
Modulation
-
FM
Système Rollingcode
-
Oui
Compatible avec Apple HomeKit
-
Oui
Compatible avec Google Assistant
-
Oui
Compatible avec Amazon Alexa
-
Oui
Compatible IFTTT
-
Non
Largeur hors tout
-
76 mm
Hauteur hors tout
-
76 mm
Profondeur/longueur hors tout
-
51 mm
Profondeur d'encastrement
-
31 mm
Résistance aux chocs (IK)
-
IK04
Temperature d'utilisation /d'installation
-
5-45 °C
Temperature de stockage
-
0-45 °C
Consommation en veille
-
0.1 mA
Neutre obligatoire
-
Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Non
Traitement antimicrobien
-
Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Non
Objet connecté
-
Oui
Type de communication
- Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications
-
- App Store
- Google Play Store
Moyen de pilotage
-
Smartphone apps
Pilotable à la voix
-
Oui
Programmable
-
Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Oui
Connectable par box Internet
-
Oui
Assistants vocaux compatibles
-
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Yandex Alissa
Nom de l'application
- Home + Control
Fonction d'usage du produit
-
Distribution d'énergie
EAN/Gencode
-
3414971014671
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Directive RoHS
-
Produit conforme à la réglementation
Document de conformité
Réglementation REACH
Prescription
Support d’aide à la prescription
Questions fréquentes
Démarrer mon projet connecté
Les produits connectés "... with Netatmo" et l'App Home + Control sont-ils compatibles avec d’autres produits connectés Legrand comme une installation MyHOME ou MyHomePlay existante ?
Non, les produits connectés "... with Netatmo" et l'App Home + Control ne sont pas compatibles avec les autres produits connectés Legrand comme les systèmes MyHome & MyHomePlay. Pour tout conseil concernant une extension ou un remplacement, merci de joindre pour les professionnels le Service... En savoir plus
Quels sont les prérequis pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo" ?
Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer... En savoir plus
La solution "... with Netatmo" est-elle compatible avec tous les volets roulants du marché ?
La solution "... with Netatmo" est compatible avec les volets roulants à butées mécaniques ou électroniques, contrôlés par un interrupteur filaire classique pour volet roulant. Attention, le raccordement au neutre est nécessaire.Vous pouvez également contrôler depuis votre App Home +... En savoir plus
Combien de produits "... with Netatmo" puis-je contrôler au sein d'une même installation ?
Vous pouvez contrôler jusqu'à 100 produits câblés et commandes sans fil "... with Netatmo" par prise Control / le module Control. Si votre installation est aussi composée de Volets roulant Somfy iO & RTS (avec une box Tahoma/Connexoon), volets roulants radio Bubendorff (via le module de... En savoir plus
Est-ce que les différentes gammes de produits connectés "...with Netatmo" peuvent fonctionner ensemble dans mon App Home + Control?
Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est... En savoir plus
Fonctionnalités de l'App
Combien de maisons différentes puis-je contrôler depuis mon compte dans l'application Home + Control ?
L'App Home + Control vous permet de contrôler autant de maison que vous le souhaitez avec un seul compte. Pour contrôler une installation déjà existante, il vous suffit de demander à un de ses utilisateurs de vous inviter. Lorsque vous êtes invité dans une maison, vous disposez des mêmes... En savoir plus
Comment sont utilisées les données de mon installation "... with Netatmo" ?
La solution "... with Netatmo" est conforme à la réglementation européenne RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) en vigueur.Vous pouvez consulter la politique de confidentialité des données en vous rendant dans les paramètre de l'App Home + Control, sélectionnez... En savoir plus
J'ai changé de pièce un produit câblé "... with Netatmo", comment changer son emplacement dans l'App ?
Dans l'App Home + Control, rendez-vous dans les paramètres et sélectionnez "Gérer ma maison", choisissez le produit que vous souhaitez changer de pièce, cliquez sur "Changer le produit de pièce" et laissez vous guider par l'App. En savoir plus
Les produits n’apparaissent pas dans les pièces lors de la configuration à partir de l'App Home + Control et de l'installation guidée des produits. Que faire ?
Vérifiez que le mode configuration n'est plus activé : les voyants des produits câblés doivent être éteints. Si ce n'est pas le cas, maintenez appuyé brièvement le centre de la commande générale puis relâchez. Les voyants des produits câblés s'éteignent. Assurez-vous que la Prise... En savoir plus
Utilisation de mes produits connectés
Mon installation connectée "… with Netatmo" continue-t-elle de fonctionner en cas de coupure de courant ou de coupure Internet ?
En cas de coupure de courant, les produits connectés "... with Netatmo" (prises, interrupteurs et modules pour tableau électrique) ne sont plus fonctionnels, tout comme des prises et interrupteurs non connectés classiques. Toutefois, les produits sont conçus pour se remettre à fonctionner... En savoir plus
Connexion à mon réseau wi-fi
Afficher +Que faire lorsqu'un produit apparaît "injoignable" dans l'App ?
Un produit apparaît "injoignable" dans l'App lorsqu'il ne communique plus avec la prise Control / le module Control.
Lorsqu'un produit est injoignable: Coupez et remettez sous tension le produit Vérifiez qu'il fonctionne correctement localement Vérifiez que la distance entre ce produit... En savoir plus
Je n'arrive pas à installer une nouvelle maison à partir de l'App Home + Control. Que faire ?
Forcer la fermeture de l'App Home + Control et assurer vous qu'elle ne fonctionne plus en tâche de fond.Couper l'alimentation de la prise Control / du module Control pendant 10 secondes puis alimenter la de nouveau.Ouvrir l'App Home + Control, sélectionner "installer une nouvelle maison" et... En savoir plus
Installation de mes produits connectés
Comment s'installent les produits connectés "... with Netatmo" ?
Les produits encastrés des gammes "... with Netatmo" s'installent facilement, à la place des prises et interrupteurs dans des boîtes d'encastrement de profondeur standard (40mm).Les modules pour tableau électrique peuvent être installés très simplement dans n'importe quel tableau... En savoir plus
Comment ajouter un produit à mon installation existante ?
Pour ajouter un nouveau produit connecté "... with Netatmo" à une installation existante, rendez-vous dans les paramètres de l'App Home + Control, sélectionnez "Ajouter un produit" et laisser vous guider par l'App Home + Control En savoir plus
Je n’arrive pas à associer une commande sans fil avec un produit câblé. Que faire ?
Assurez vous que le réseau de l'installation soit ouvert et que les produits câblés est leur voyant vert d'allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyer 3 secondes au centre du bouton de la commande générale sans fil Départ/Arrivée ou sur le bouton principal du module Control.Si la commande... En savoir plus
Comment savoir si mon radiateur électrique possède la fonction fil pilote ?
Pour savoir si votre radiateur électrique possède la fonction fil pilote, vous avez plusieurs possibilités : Consultez la notice du constructeur. Si vous ne l'avez plus, relevez la marque et modèle et faite une recherche sur le site du fabricant. Vérifiez le câble de raccordement, les... En savoir plus
Mes assistants vocaux
Comment autoriser l'App Maison d'Apple à accéder aux données de Home + Control?
Sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch, allez dans les paramètres de réglage, faites défiler le menu et sélectionnez Home + Control puis "Autoriser l'accès aux données locales". En savoir plus
Comment contrôler par la voix mes produits connectés "... with Netatmo" avec l'Assistant Google ?
La commande par la voix de vos produits connectés "... with Netatmo" par votre Assistant Google nécessite d’utiliser les bons mots. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive :1- Pour vos éclairages connectés Pour allumer/éteindre une lumière, dites « Ok Google, allume [nom de... En savoir plus
J'ai ajouté un produit dans mon installation "... with Netatmo", il n’apparaît pas dans mon Assistant Google. Que faire ?
Pour synchroniser les nouveaux produits de ma maison Home + Control, dites à votre enceinte Google Home "OK Google, synchronise mes appareils" ou faire glisser vers le bas la page d'accueil de l'App Google Home pour forcer la mise à jour. Les produits seront maintenant disponibles.Dans le cas... En savoir plus
Comment supprimer l’accès à mon installation "... with Netatmo" dans mon Assistant Google ?
Pour supprimer mon installation connectée "... with Netatmo" de mon Assistant Google, il est nécessaire de supprimer le service « Home + Control ». Suivez les étapes suivantes : 1- Lancez votre application "Assistant Google" et rendez vous sur votre profil.2- Allez dans les paramètres et... En savoir plus
Comment configurer mon "Assistant Google" pour commander les produits connectés de ma maison ?
Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant
Si vous ne... En savoir plus
Est-ce que je peux contrôler plusieurs installations connectées "... with Netatmo" avec mon Assistant Google?
Si vous possédez plusieurs installations connectés "... with Netatmo" associées au même compte utilisateur Legrand - Netatmo - Bticino, tous les interrupteurs et prises connectés de vos installations seront accessibles depuis l’Assistant Google sans différentiation entre vos... En savoir plus
Est il possible d'utiliser mes scenarios personnalisés dans l’App Home + Control, avec l’Assistant Google ?
Oui, vos scénarios personnalisés sont immédiatement accessibles depuis l’Assistant Google. Il n'est pas nécessaire de les créer à nouveau. Il vous suffit, par exemple,de dire « Ok Google, active le scénario Coucher » pour exécuter le scénario tel qu'il a été configuré dans l'App... En savoir plus
Comment configurer mon "Amazon Alexa" pour commander les produits connectés de ma maison ?
Au préalable : verifiez que votre Amazon Alexa est bien configurée et connectée à Internet.
Pour associer Home + Control à votre Amazon Alexa, suivez les indications suivantes dans l'App Amazon Alexa : Dans les paramètres de l'application, sélectionnez "Skills". Recherchez dans le... En savoir plus
Quels sont les assistants vocaux compatibles avec les produits connectés "... with Netatmo" ?
Vous pouvez contrôler par la voix vos produits connectés "… with Netatmo" avec : L'assistant Google Siri d'Apple Amazon Alexa (hors volets roulants) Alissa de Yandex En savoir plus
Comment supprimer mon installation "... with Netatmo" de l'App Amazon Alexa ?
Nous vous conseillons d'utiliser la web App Alexa (https://alexa.amazon.fr) pour supprimer votre accès à votre maison connectée Celiane with Netatmo.Suivez les instructions suivantes :1 - Dans le menu principal, sélectionnez "Skills".2 - Sélectionnez "Legrand Home + Control" et cliquez... En savoir plus
Comment faire apparaître des pièce de l'App Home + Control dans Amazon Alexa ?
Amazon Alexa ne fait pas apparaître les pièces que vous avez créé dans Home + Control.Si vous souhaitez contrôler plusieurs produits d'une même pièce (par exemple les éclairages du salon) ou regrouper un ensemble de produits sous un même nom (par exemple les éclairages du... En savoir plus
Comment contrôler plusieurs installations connectées "... with Netatmo" avec Amazon Alexa ?
Si vous possédez plusieurs installations connectés "... with Netatmo" associées au même compte utilisateur Legrand, tous les produits connectés de vos installations seront accessibles depuis Amazon Alexa sans différenciation entre vos installations.
Si vous souhaitez commander... En savoir plus
Pourquoi le produit ajouté dans mon installation connectée "… with Netatmo" n'apparaît pas dans l'App Amazon Alexa ?
Amazon Alexa ne synchronise pas automatiquement ses données avec celles de votre installation connectée. Pour pouvoir contrôler par la voix les nouveaux produits ajoutés, il est nécessaire d'ouvrir l'App Amazon Alexa :1 - Dans le menu principal, sélectionner "Maison connectée".2 - Cliquer... En savoir plus
Est il possible d'utiliser mes scenarios, personnalisés dans l’App Home + Control, avec Amazon Alexa ?
Oui, vos scénarios personnalisés sont immédiatement accessibles depuis l'application Amazon Alexa, pas besoin de les reconfigurer. Il suffit de dire « Alexa, active le Coucher » par exemple et le scénario s'exécutera. En savoir plus
Comment contrôler par la voix mes produits connectés "... with Netatmo" avec Amazon Alexa ?
La commande par la voix de vos interrupteurs d’éclairage et prises connectés "... with Netatmo" par Amazon Alexa nécessite d’utiliser les bons mots. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive :
Commandes liées au contrôle des produits : "Alexa, allume la cafetière" ... En savoir plus
Pré-requis & Installation des produits
Qu'est-ce qui change avec la RE2020 (par rapport à la RT 2012) ?
La RE2020 (Règlementation Environnementale 2020) remplace la RT 2012 (Règlementation Thermique 2012) pour les constructions neuves résidentielles et tertiaires, depuis le 1er janvier 2022. La RE2020 instaure des changements notables pour les constructions neuves, dont le calcul de 9... En savoir plus
À associer
Avec Sortie de câble connectée pour installation with Netatmo compatible fil pilote 3000W ON-OFF et mesure conso - blanc

Sortie de câble connectée pour installation with Netatmo compatible fil pilote 3000W ON-OFF et mesure conso - titane
Ref. 0 648 82

Sortie de câble connectée pour installation with Netatmo compatible fil pilote 3000W ON-OFF et mesure conso - graphite
Ref. 0 648 83

Sortie de câble connectée pour installation with Netatmo compatible fil pilote 3000W ON-OFF et mesure consommation - effet alu
Ref. 0 648 98
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube