Est ce que la solution Céliane with Netatmo est compatible avec mes plaques de finition Céliane?

En neuf et en rénovation, les produits Céliane with Netatmo sont compatibles avec l'ensemble des plaques de finition de la gamme Céliane. Vos prises et interrupteurs connectés s'installent facilement à la place de prises et interrupteurs encastrés existants sans modification de l'installation. Ils s'intègrent parfaitement dans votre intérieur et à votre décoration sans modification visible de l'extérieur. Pour les plaques doubles, seul l'entraxe 71mm est accepté.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 888 333.

Envoyer un message