Que choisir entre un micromodule d'éclairage ou un interrupteur d'éclairage (avec option variateur)?

L'interrupteur d'éclairage permet la variation sur les ampoules compatibles de type "dimmable", le micromodule ne permet que de faire du ON/OFF. Vérifiez l'espace disponible derrière le plafonnier ou dans la boîte d'encastrement que vous souhaitez utiliser.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 888 333.

Envoyer un message