Quel est le rôle du compensateur?

Le compensateur permet de remédier aux problèmes d'incompatibilité éventuelles que l'interrupteur d'éclairage (avec option variateur) peut présenter avec certaines ampoules. L'installation du compensateur est obligatoire. Installez-le même si l'interrupteur fonctionne à première vue normalement avec l'ampoule utilisée.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 888 333.

Envoyer un message