Est-ce que je peux personnaliser le nom des pièces et des produits Céliane with Netatmo dans l'application Home + Control ?
L'intérêt d'une solution connectée est qu'elle vous corresponde et s'adapte à vos habitudes de vie. Dans l'application Home+Control, vous pouvez nommer les pièces, les interrupteurs et prises connectées comme vous le souhaitez. Rendez-vous dans les paramètres de l'application Home + Control, et sélectionnez "Configurer ma maison" puis choisissez les produits et / ou les pièces que vous souhaitez renommer.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Envoyer un message