FBPixel

Est ce que la solution Céliane with Netatmo est compatible avec mes plaques de finition Céliane?

En neuf et en rénovation, les produits Céliane with Netatmo sont compatibles avec l'ensemble des plaques de finition de la gamme Céliane. Vos prises et interrupteurs connectés s'installent facilement à la place de prises et interrupteurs encastrés existants sans modification de l'installation. Ils s'intègrent parfaitement dans votre intérieur et à votre décoration sans modification visible de l'extérieur. Pour les plaques doubles, seul l'entraxe 71mm est accepté.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

ATTENTION horaires d'été adaptés du 06 au 24 août 2018. Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

envoyer un message