Je ne peux plus piloter ma multiprise connectée avec le bouton-poussoir

Si vous ne parvenez plus à piloter votre multiprise connectée manuellement avec le bouton-poussoir ,débranchez le produit de la prise électrique puis rebranchez-le. Après cette manipulation, patientez 2 minutes que le produit s'initialise, puis, testez de nouveau le bouton-poussoir manuellement et le pilotage à distance depuis l'application Legrand Mobile Socket.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message