Quel emplacement choisir pour installer la commande sans fil Lever/Coucher?
Vous pouvez placer la commande sans fil Lever/Coucher à l'emplacement de votre choix. Vous pouvez par exemple la placer à votre tête de lit, si vous souhaitez éteindre les lumières de votre habitation y compris celles de votre chambre avant de vous endormir. Autre exemple, vous pouvez la placer à la sortie des parties communes, si vous souhaitez éteindre les lumières de celles-ci et les appareils multimédia en allant vous coucher. La commande Lever/Coucher se fixe au mur à l'aide des adhésifs repositionnables fournis, mais peut également être installée à l'aide de vis.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Envoyer un message